카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Valve ISO5599/1 series safe air
Metalwork
Valves
Valves
VALVE ISO 5599/1 SERIE SAFE AIR
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/valves/valves/iso_5599_1_ser_safe_air/iso_5599_1_ser_safe_air_on_base_asmtab.prj},{NB=7057021110},{FA=ISO solenoid/pneumatic},{DIM=5},{FU=5/2},{OP=SO},{RES=mechanical springs},{FD=5/2},{AC=3F},{PPATH=iso_5599_1_ser_safe_air_on_base.asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
FA
Family
ⁿ/ₐ
FU
Function
ⁿ/ₐ
RES
Resetting 12
ⁿ/ₐ
FD
Further details
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F1
ⁿ/ₐ
F2
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
7057021110
7057021110
ISO solenoid/pneumatic
5/2
Mechanical springs
5/2
2100
112
152.5
100
118
86
G 1/4˝
M5
50
100
88
6
23.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청