카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
MRF COMPACT O - Brass ring
Metalwork
Fittings and Accessories
Accessories
Micro-flow-regulator series MRF
MRF COMPACT
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/accessories/micro_flow_regulator_ser_mrf/mrf_compact/mrf_o_m.prj},{NB=9001606B},{NR=8.000},{CODE=9001606B},{REF=MRF O M B 6 1/4},{F=1/4},{FX=13.157},{DI=6},{CH=15},{AMIN=35.4},{AMAX=37.0},{A1=38.9},{B=24.5},{C=8},{D=11.1},{E=11.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
CH
[mm]
AMIN
[mm]
AMAX
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
9001001C
9001001C
MRF O M C 4 M5
M5
4
9
23.9
25.0
26.5
20.2
4
9.2
9.5
9001110V
9001110V
MRF O M V 4 M5
M5
4
9
23.9
25.0
26.5
20.2
4
9.2
9.5
9001601B
9001601B
MRF O M B 4 M5
M5
4
9
23.9
25.0
26.5
20.2
4
9.2
9.5
9001002C
9001002C
MRF O M C 5 M5
M5
5
9
23.9
25.0
26.5
23.8
4
9.2
12.0
9001113V
9001113V
MRF O M V 5 M5
M5
5
9
23.9
25.0
26.5
23.8
4
9.2
12.0
9001603B
9001603B
MRF O M B 5 M5
M5
5
9
23.9
25.0
26.5
23.8
4
9.2
12.0
9001007C
9001007C
MRF O M C 6 M5
M5
6
9
23.9
25.0
26.5
23.5
4
9.2
11.3
9001105V
9001105V
MRF O M V 6 M5
M5
6
9
23.9
25.0
26.5
23.5
4
9.2
11.3
9001612B
9001612B
MRF O M B 6 M5
M5
6
9
23.9
25.0
26.5
23.5
4
9.2
11.3
9001011C
9001011C
MRF O M C 4 1/8
1/8
4
12
29.8
30.9
34.0
21.3
6
9.8
9.5
9001111V
9001111V
MRF O M V 4 1/8
1/8
4
12
29.8
30.9
34.0
21.3
6
9.8
9.5
9001602B
9001602B
MRF O M B 4 1/8
1/8
4
12
29.8
30.9
34.0
21.3
6
9.8
9.5
9001012C
9001012C
MRF O M C 5 1/8
1/8
5
12
29.8
30.9
34.0
24.8
6
9.8
12.0
9001112V
9001112V
MRF O M V 5 1/8
1/8
5
12
29.8
30.9
34.0
24.8
6
9.8
12.0
9001604B
9001604B
MRF O M V 5 1/8
1/8
5
12
29.8
30.9
34.0
24.8
6
9.8
12.0
9001003C
9001003C
MRF O M C 6 1/8
1/8
6
12
29.8
30.9
34.0
23.0
6
9.8
11.5
9001101V
9001101V
MRF O M V 6 1/8
1/8
6
12
29.8
30.9
34.0
23.0
6
9.8
11.5
9001605B
9001605B
MRF O M B 6 1/8
1/8
6
12
29.8
30.9
34.0
23.0
6
9.8
11.5
9001005C
9001005C
MRF O M C 8 1/8
1/8
8
12
29.8
30.9
34.0
24.8
6
9.8
13.8
9001103V
9001103V
MRF O M V 8 1/8
1/8
8
12
29.8
30.9
34.0
24.8
6
9.8
13.8
9001607B
9001607B
MRF O M B 8 1/8
1/8
8
12
29.8
30.9
34.0
24.8
6
9.8
13.8
9001004C
9001004C
MRF O M C 6 1/4
1/4
6
15
35.4
37.0
38.9
24.5
8
11.1
11.5
9001102V
9001102V
MRF O M V 6 1/4
1/4
6
15
35.4
37.0
38.9
24.5
8
11.1
11.5
9001606B
9001606B
MRF O M B 6 1/4
1/4
6
15
35.4
37.0
38.9
24.5
8
11.1
11.5
9001006C
9001006C
MRF O M C 8 1/4
1/4
8
15
35.4
37.0
38.9
26.5
8
11.1
13.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청