카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Rodless cylinders
Metalwork
Actuators
Rodless cylinder
Rodless cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/rodless_cyl/rodless_cylinders/rodless_cylinders_asmtab.prj},{NB=2700250100CN/0-0---0},{IDNR=},{DI=25},{TYPE=Rodless},{VERSION=0},{EX=0},{HUB=100},{HUBST=0},{MAT=C45 chromed rod (or rodless)},{SE=N},{AC1=0},{AC2=},{AC3=},{AC4=0},{INFO=Catalogue},{J=8.5},{K=50},{M=M5},{M1=M5},{M2=M6},{N=12.0},{N1=11},{O=13.0},{P=66.0},{R=29.6},{S=23},{T=3.30},{U=15},{V=27},{VS=27},{W=40},{WS=40},{W1=20.0},{W2=13.5},{Y=6.5},{Z1=53.0},{Z2=33},{Z3=6.5},{BM=72},{C1=44},{W7=53.0},{W8=67.0},{WS4=50},{Y1=5.0},{Z5=9.8},{ST=16},{FST=18.0},{FH=34000},{F1=2800},{F2=530},{PPATH=rodless_cylinders_asmtpl.prj},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
M2
Thread
ⁿ/ₐ
N
[mm]
N1
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
VS
[mm]
W
[mm]
WS
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
Y
[mm]
Z1
[mm]
Z2
[mm]
Z3
[mm]
Z4
[mm]
BM
B Max
[mm]
C1
[mm]
W7
[mm]
W8
[mm]
WS4
[mm]
Y1
[mm]
Z5
[mm]
ST
Stroke
[mm]
FST
Max. cushioned force for stroke
[J]
FH
Max. cushioned force for hour
[J]
F1
Max. impact force
[N]
F2
Max. thrust force
[N]
2700160100CN
2700160100CN
16
Rodless
C45 chromed rod (or rodle...
130
12
15
76
64
48
M5
12
6.4
32
M4
M3
M5
7.0
8
6.0
43.5
23.5
18
2.75
10
18
18
27
27
13.5
9.0
4.5
37.5
24
4.5
28
42
22
38.0
46.0
42
7.5
7.5
10
4.5
14125
1000
220
2700250100CN
2700250100CN
25
Rodless
C45 chromed rod (or rodle...
200
17
23
120
100
80
1/8
18.5
8.5
50
M5
M5
M6
12.0
11
13.0
66.0
29.6
23
3.30
15
27
27
40
40
20.0
13.5
6.5
53.0
33
6.5
42
72
44
53.0
67.0
50
5.0
9.8
16
18.0
34000
2800
530
2700320100CN
2700320100CN
32
Rodless
C45 chromed rod (or rodle...
250
23
27
150
110
90
1/4
22
10.5
55
M6
M6
M8
14.0
12
12.0
86.0
36.0
27
4.40
18
40
36
56
52
30.0
22.0
8.0
74.0
44
8.0
70
90
56
74.0
89.0
60
4.0
12.2
22
40.0
53700
3750
890
2700400100CN
2700400100CN
40
Rodless
C45 chromed rod (or rodle...
300
45
30
150
110
90
1/4
24
15.0
55
M6
M6
M8
17.5
12
12.0
97.0
36.8
28
4.40
18
54
54
69
72
36.0
27.0
9.0
85.0
49
11.8
70
105
74
89.0
108.0
75
1.5
12.7
25
65.0
70000
5500
1550
2700630100CN
2700630100CN
63
Rodless
C45 chromed rod (or rodle...
430
47
39
257
3/8
32
14.5
M8
M8
9.2
120.0
78
78
103
103
59.5
48.0
11.5
105
65
128.5
153.0
103
19.0
25
125.0
91000
11120
2220
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청