카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Grippers with 2 parallel roller-recirculation jaws series P2
Metalwork
Actuators
Handling
Pneumatic grippers
Gripper with 2 parallel jaws rollers series p2
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/handling/pneumatic_grippers/gripper_with_2_parallel_jaws_rollers_series_p2/grippers_series_p2.prj},{NB=W1570160200-1},{DESCRIPTION=GRIPPER WITH 2 PARALLEL JAWS P2-16},{P=1.5 - 7},{T=5 - 60},{MF=2},{F=20},{S=16},{B=16},{SS=3},{CF=83.0},{OF=95.0},{WEIGHT=120},{X=3},{SX=16},{G=1},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
P
Min./max. operating pressure
[bar]
T
Temprature range
[°C]
MF
Maximum operating frequency
[cycles/s]
F
Fluid
[µm]
S
Size
ⁿ/ₐ
B
Bore
[mm]
SS
Single jaw stroke
[mm]
CF
Closing force at 6 bar
[N]
OF
Opening force at 6 bar
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
W1570160200
W1570160200
GRIPPER WITH 2 PARALLEL J...
1.5 - 7
5 - 60
2
20
16
16
3
83.0
95.0
120
W1570200200
W1570200200
GRIPPER WITH 2 PARALLEL J...
1.5 - 7
5 - 60
2
20
20
20
5
97.0
115.0
240
W1570250200
W1570250200
GRIPPER WITH 2 PARALLEL J...
1.5 - 7
5 - 60
2
20
25
25
7
180.0
210.0
450
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청