카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Cylinder series ISO 15552 STD TWO-FLAT
Metalwork
Actuators
Cylinders series ISO 15552
Two-flat STD cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/cyl_ser_iso_15552/std_2_flat_conf/std_2_flat_asmtab.prj},{NB=1200400001FP-0-0-0-0-0(0/0).},{IDNR=},{DI=40},{TYPE=120},{EX=0},{HUB=1},{HUBST=0},{MAT=Two-Flat piston rod AISI 303 stainless steel nut},{SE=Polyurethane gaskets},{AC1=0},{AC2=0},{AC3=0},{AC4=0},{AC5=0},{XV=0.0},{INFO=Catalogue},{XMIN=72.0},{A=12},{A1=9},{A2=10},{B=35},{C=30},{C1=20},{CH=13},{CH1=6},{CH2=13},{D=M12x1.25},{D1=16},{D2=19},{E=38.0},{E1=5},{F=24},{G=G1/4},{G1=M6},{H=53},{L=135},{L0=105},{L1=81},{L2=165},{M=9},{N=4.5},{P=6},{Q=4},{PPATH=std_2_flat_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Diameter
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SE
Seal
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
CH
[mm]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
D
Thread
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
G1
Thread
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
L0
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
1200320001FP
1200320001FP
32
Two-Flat piston rod AISI ...
Polyurethane gaskets
10
7
10
30
26
16
10
6
10
M10x1.25
12
15
32.5
5
22
G1/8
M6
47
120
94
74
146
9
4.5
6
4
1200400001FP
1200400001FP
40
Two-Flat piston rod AISI ...
Polyurethane gaskets
12
9
10
35
30
20
13
6
13
M12x1.25
16
19
38.0
5
24
G1/4
M6
53
135
105
81
165
9
4.5
6
4
1200500001FP
1200500001FP
50
Two-Flat piston rod AISI ...
Polyurethane gaskets
14
14
10
40
37
25
17
8
17
M16x1.5
20
19
46.5
5
32
G1/4
M8
65
143
106
78
180
12
5.5
6
6
1200630001FP
1200630001FP
63
Two-Flat piston rod AISI ...
Polyurethane gaskets
16
14
10
45
37
25
17
8
17
M16x1.5
20
23
56.5
5
32
G3/8
M8
75
158
121
89
195
12
5.5
6
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청