카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
FLANGE FOR OPPOSITE CYLINDERS
Metalwork
Actuators
Compact cylinder series CMPC
Accessories for compact cylinders series CMPC
Joints, flanges, articulated joints, forks
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/comp_cyl_ser_cmpc/accessories/joints/oc_flange_asmtab.prj},{NB=0950633060-63-1},{IDNR=},{DC=UNITOP},{CODE=0950633060},{DI=63},{DIX=63},{M=14.5},{WG=274},{A=79.200},{B=62.000},{B2=13.000},{C=8.000},{D=81.200},{H1=6.950},{H2=5.350},{L1=3.550},{L2=1.250},{L3=20.000},{PL=24.000},{R1=9.600},{VER=1.000},{D1=11.000},{D2=17.000},{T1=7.000},{L4=63.000},{T2=8.500},{ND=10.000},{K=6.400},{L=30.000},{S=16.000},{R=0.400},{PPATH=../../parts/oc_flange/oc_flange_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
M
[mm]
WG
Weight
[g]
0950123060
0950123060
12.5
29
0950203060
0950203060
12.5
45
0950253060
0950253060
13.0
57
0950323060
0950323060
14.5
88
0950403060
0950403060
14.5
106
0950503060
0950503060
14.5
172
0950633060
0950633060
14.5
274
0950803060
0950803060
16.5
470
0951003060
0951003060
19.5
826
0950403061
0950403061
14.5
106
0950503061
0950503061
14.5
158
0950633061
0950633061
14.5
258
0950803061
0950803061
16.5
452
0951003061
0951003061
19.5
801
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청