Bushing SH - QD Bushing
Maska
Bushings & Hubs
Bushings & Hubs
QD Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{maska/bushings_and_hubs/bushings_and_hubs/qd_bushing/qd_bushing_sh_asmtab.prj},{NB=SHX1},{KEYHELP=1},{BSA=SH},{BORE=1},{BORE1=1.000000},{A=0.37500000},{B=1.871},{D=2.688},{E=0.87500000},{F=0.75000000},{G=0.25000000},{H=0.12500000},{L=1.25000000},{Z=1.1140},{W=0.2500},{D1=0.12500},{M=2.25000000},{CS=3=1/4 X1-3/8},{SS=1/4-20 UNC x 1/4\"},{WEIGHT=0.9},{NDM=0.250000},{KDM=0.196000},{S=0.06250},{DRILL=0.28125},{J=0.188},{DRILL2=0.28125},{NDM1=0.250},{KDM1=0.196},{LONG=0.43750},{HELP=0.120},{FILLET=0.0468750},{LOCKNUT=1/4},{SETSCREW=1/4-20UNC},{RAD=0.03125},{KEY=-},{BOLT=1/4-20 UNC},{PPATH=../parts/qd_bushing_sh_asmtpl.prj},{BOLTLENGTH=1.375}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
L
[인치]
M
Bolt Circle M
[인치]
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
[인치]
SS
Set Screw Dimensions
[인치]
WEIGHT
Average Weight
[Lbs]
SHX1/2
SHX1/2
1/2
3/8
1.871
2.688
7/8
3/4
1/4
1/8
1 1/4
2 1/4
3=1/4 X1-3/8
1/4-20 UNC x 1/4"
0.9
SHX1/2KW
SHX1/2KW
1/2KW
3/8
1.871
2.688
7/8
3/4
1/4
1/8
1 1/4
2 1/4
3=1/4 X1-3/8
1/4-20 UNC x 1/4"
0.9
SHX9/16
SHX9/16
9/16
3/8
1.871
2.688
7/8
3/4
1/4
1/8
1 1/4
2 1/4
3=1/4 X1-3/8
1/4-20 UNC x 1/4"
0.9
SHX5/8
SHX5/8
5/8
3/8
1.871
2.688
7/8
3/4
1/4
1/8
1 1/4
2 1/4
3=1/4 X1-3/8
1/4-20 UNC x 1/4"
0.9
SHX11/16
SHX11/16
11/16
3/8
1.871
2.688
7/8
3/4
1/4
1/8
1 1/4
2 1/4
3=1/4 X1-3/8
1/4-20 UNC x 1/4"
0.9
SHX3/4
SHX3/4
3/4
3/8
1.871
2.688
7/8
3/4
1/4
1/8
1 1/4
2 1/4
3=1/4 X1-3/8
1/4-20 UNC x 1/4"
0.9
SHX13/16
SHX13/16
13/16
3/8
1.871
2.688
7/8
3/4
1/4
1/8
1 1/4
2 1/4
3=1/4 X1-3/8
1/4-20 UNC x 1/4"
0.9
SHX7/8
SHX7/8
7/8
3/8
1.871
2.688
7/8
3/4
1/4
1/8
1 1/4
2 1/4
3=1/4 X1-3/8
1/4-20 UNC x 1/4"
0.9
SHX15/16
SHX15/16
15/16
3/8
1.871
2.688
7/8
3/4
1/4
1/8
1 1/4
2 1/4
3=1/4 X1-3/8
1/4-20 UNC x 1/4"
0.9
SHX1
SHX1
1
3/8
1.871
2.688
7/8
3/4
1/4
1/8
1 1/4
2 1/4
3=1/4 X1-3/8
1/4-20 UNC x 1/4"
0.9
SHX1-1/16
SHX1-1/16
1-1/16
3/8
1.871
2.688
7/8
3/4
1/4
1/8
1 1/4
2 1/4
3=1/4 X1-3/8
1/4-20 UNC x 1/4"
0.9
SHX1-1/8
SHX1-1/8
1-1/8
3/8
1.871
2.688
7/8
3/4
1/4
1/8
1 1/4
2 1/4
3=1/4 X1-3/8
1/4-20 UNC x 1/4"
0.9
SHX1-3/16
SHX1-3/16
1-3/16
3/8
1.871
2.688
7/8
3/4
1/4
1/8
1 1/4
2 1/4
3=1/4 X1-3/8
1/4-20 UNC x 1/4"
0.9
SHX1-1/4
SHX1-1/4
1-1/4
3/8
1.871
2.688
7/8
3/4
1/4
1/8
1 1/4
2 1/4
3=1/4 X1-3/8
1/4-20 UNC x 1/4"
0.9
SHX1-5/16
SHX1-5/16
1-5/16
3/8
1.871
2.688
7/8
3/4
1/4
1/8
1 1/4
2 1/4
3=1/4 X1-3/8
1/4-20 UNC x 1/4"
0.9
SHX1-3/8
SHX1-3/8
1-3/8
3/8
1.871
2.688
7/8
3/4
1/4
1/8
1 1/4
2 1/4
3=1/4 X1-3/8
1/4-20 UNC x 1/4"
0.9
SHX1-7/16
SHX1-7/16
1-7/16
3/8
1.871
2.688
7/8
3/4
1/4
1/8
1 1/4
2 1/4
3=1/4 X1-3/8
1/4-20 UNC x 1/4"
0.9
SHX1-1/2
SHX1-1/2
1-1/2
3/8
1.871
2.688
7/8
3/4
1/4
1/8
1 1/4
2 1/4
3=1/4 X1-3/8
1/4-20 UNC x 1/4"
0.9
SHX1-9/16
SHX1-9/16
1-9/16
3/8
1.871
2.688
7/8
3/4
1/4
1/8
1 1/4
2 1/4
3=1/4 X1-3/8
1/4-20 UNC x 1/4"
0.9
SHX1-5/8
SHX1-5/8
1-5/8
3/8
1.871
2.688
7/8
3/4
1/4
1/8
1 1/4
2 1/4
3=1/4 X1-3/8
1/4-20 UNC x 1/4"
0.9
SHX1-11/16
SHX1-11/16
1-11/16
3/8
1.871
2.688
7/8
3/4
1/4
1/8
1 1/4
2 1/4
3=1/4 X1-3/8
1/4-20 UNC x 1/4"
0.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
XT Bushing - XT Bushing
Maska
01.02.2007
Bushing SDS - QD Bushing
Maska
05.09.2006
Bushing SF - QD Bushing
Maska
04.09.2006
Taper-Lock - Bushings
Maska
13.02.2007
Bushing L - QD Bushing
Maska
09.01.2013
Bushing SH Metric - QD Bushing
Maska
05.09.2006
Bushing SK - QD Bushing
Maska
28.08.2006
Bushing W - QD Bushing
Maska
23.09.2006
Model 5213 - Welding nipple Length 150 mm - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
10.05.2024
242.01. - Disc spring DIN 2093
FIBRO
21.07.2023
2461.2. - Tubular spring element, Rubber 70 Shore A
FIBRO
21.07.2023
2361.1. - Dowel pin with internal extracting thread, according to DIN EN IS...
FIBRO
21.07.2023
2922.1730. - Precision flat and square bar steel, ~DIN 59350
FIBRO
21.07.2023
2922.2842. - Precision flat and square bar steel, DIN 59350
FIBRO
21.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청