Bushing E Metric - QD Bushing
Maska
Bushings & Hubs
Bushings & Hubs
QD Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{maska/bushings_and_hubs/bushings_and_hubs/qd_bushing/qd_bushing_e_metric_asmtab.prj},{NB=EX50MM},{KEYHELP=1},{BSA=E},{BORE=50MM},{BORE1=1.968504},{A=0.75000000},{B=3.834},{D=6.00000000},{E=1.87500000},{F=1.62500000},{G=0.31250000},{H=0.06250000},{L=2.62500000},{Z=2.118},{W=0.5512},{D1=0.14961},{M=5.00},{CS=3=1/2 X2 3/4},{SS=3/8-16 UNC x 3/8\"},{WEIGHT=8.5},{NDM=0.500000},{KDM=0.410000},{S=0.0625},{DRILL=0.56250},{J=0.380},{DRILL2=0.40625},{NDM1=0.375},{KDM1=0.307},{LONG=0.500},{HELP=0.250},{PPATH=../parts/qd_bushing_e_mm_asmtpl.prj},{RAD=0.050},{FILLET=0.046875},{LOCKNUT=1/2},{SETSCREW=3/8-16UNC},{BOLT=1/2-12 UNS},{KEY=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
L
[인치]
M
Bolt Circle M
[인치]
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
[인치]
SS
Set Screw Dimensions
[인치]
WEIGHT
Approx. Weight
[Pounds]
EX35MM
EX35MM
35MM
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 X2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX38MM
EX38MM
38MM
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 X2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX40MM
EX40MM
40MM
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 X2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX42MM
EX42MM
42MM
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 X2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX45MM
EX45MM
45MM
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 X2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX48MM
EX48MM
48MM
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 X2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX50MM
EX50MM
50MM
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 X2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX55MM
EX55MM
55MM
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 X2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX60MM
EX60MM
60MM
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 X2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX65MM
EX65MM
65MM
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 X2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX70MM
EX70MM
70MM
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 X2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX75MM
EX75MM
75MM
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 X2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX80MM
EX80MM
80MM
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 X2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX85MM
EX85MM
85MM
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 X2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청