Bushing E - QD Bushing
Maska
Bushings & Hubs
Bushings & Hubs
QD Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{maska/bushings_and_hubs/bushings_and_hubs/qd_bushing/qd_bushing_e_asmtab.prj},{NB=EX2-3/16},{KEYHELP=1},{BSA=E},{BORE=2-3/16},{BORE1=2.187500},{A=0.75000000},{B=3.834},{D=6.00000000},{E=1.87500000},{F=1.62500000},{G=0.31250000},{H=0.06250000},{L=2.62500000},{Z=2.414},{W=0.5000},{D1=0.25000},{M=5.00},{CS=3=1/2 x 2 3/4},{SS=3/8-16 UNC x 3/8\"},{WEIGHT=8.5},{NDM=0.500000},{KDM=0.417000},{S=0.0625},{DRILL=0.56250},{J=0.380},{DRILL2=0.40625},{NDM1=0.375},{KDM1=0.307},{LONG=0.500},{HELP=0.250},{PPATH=../parts/qd_bushing_e_asmtpl.prj},{RAD=0.050},{FILLET=0.046875},{LOCKNUT=1/2},{SETSCREW=3/8-16UNC},{BOLT=1/2-13 UNC},{KEY=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
L
[인치]
M
Bolt Circle M
[인치]
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
[인치]
SS
Set Screw Dimensions
[인치]
WEIGHT
Approx. Weight
[Pounds]
EX7/8
EX7/8
7/8
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 x 2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX15/16
EX15/16
15/16
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 x 2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX1
EX1
1
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 x 2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX1-1/16
EX1-1/16
1-1/16
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 x 2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX1-1/8
EX1-1/8
1-1/8
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 x 2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX1-3/16
EX1-3/16
1-3/16
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 x 2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX1-1/4
EX1-1/4
1-1/4
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 x 2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX1-5/16
EX1-5/16
1-5/16
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 x 2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX1-3/8
EX1-3/8
1-3/8
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 x 2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX1-7/16
EX1-7/16
1-7/16
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 x 2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX1-1/2
EX1-1/2
1-1/2
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 x 2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX1-9/16
EX1-9/16
1-9/16
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 x 2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX1-5/8
EX1-5/8
1-5/8
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 x 2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX1-11/16
EX1-11/16
1-11/16
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 x 2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX1-3/4
EX1-3/4
1-3/4
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 x 2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX1-13/16
EX1-13/16
1-13/16
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 x 2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX1-7/8
EX1-7/8
1-7/8
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 x 2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX1-15/16
EX1-15/16
1-15/16
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 x 2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX2
EX2
2
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 x 2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX2-1/16
EX2-1/16
2-1/16
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 x 2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX2-1/8
EX2-1/8
2-1/8
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 x 2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX2-3/16
EX2-3/16
2-3/16
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 x 2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX2-1/4
EX2-1/4
2-1/4
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 x 2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX2-1/4KW5/8
EX2-1/4KW5/8
2-1/4KW5/8
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 x 2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
EX2-5/16
EX2-5/16
2-5/16
3/4
3.834
6
1 7/8
1 5/8
5/16
1/16
2 5/8
5.00
3=1/2 x 2 3/4
3/8-16 UNC x 3/8"
8.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청