Bushing N Metric - QD Bushing
Maska
Bushings & Hubs
Bushings & Hubs
QD Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{maska/bushings_and_hubs/bushings_and_hubs/qd_bushing/qd_bush_n_mm_asmtab.prj},{NB=NX100MM},{KEYHELP=1},{BSA=N},{BORE=100MM},{BORE1=3.937008},{A=1.50000000},{B=7.00000000},{D=10.00000000},{E=6.62500000},{F=6.25000000},{G=0.566},{H=0.18750000},{L=8.12500000},{Z=4.1889},{W=1.1024},{D1=0.25197},{M=8.50000000},{CS=4=7/8 X8},{SS=1/2-13 UNC x 5/8\"},{WEIGHT=62.1},{NDM=0.875000},{KDM=0.755000},{S=0.12000},{DRILL=0.94400},{J=0.750},{DRILL2=0.56250},{NDM1=0.500},{KDM1=0.417},{LONG=0.62500},{HELP=0.400},{FILLET=0.0468750},{LOCKNUT=7/8},{SETSCREW=1/2-13UNC},{RAD=0.060},{KEY=-},{BOLT=7/8-9 UNC},{E1=3.750},{E2=2.055},{RAD1=55},{B1=6.6217},{PPATH=../parts/qd_bushing_n_mm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
L
[인치]
M
Bolt Circle M
[인치]
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
[인치]
SS
Set Screw Dimensions
[인치]
WEIGHT
Average Weight
[Lbs]
NX80MM
NX80MM
80MM
1 1/2
7
10
6 5/8
6 1/4
0.566
3/16
8 1/8
8 1/2
4=7/8 X8
1/2-13 UNC x 5/8"
62.1
NX90MM
NX90MM
90MM
1 1/2
7
10
6 5/8
6 1/4
0.566
3/16
8 1/8
8 1/2
4=7/8 X8
1/2-13 UNC x 5/8"
62.1
NX100MM
NX100MM
100MM
1 1/2
7
10
6 5/8
6 1/4
0.566
3/16
8 1/8
8 1/2
4=7/8 X8
1/2-13 UNC x 5/8"
62.1
NX110MM
NX110MM
110MM
1 1/2
7
10
6 5/8
6 1/4
0.566
3/16
8 1/8
8 1/2
4=7/8 X8
1/2-13 UNC x 5/8"
62.1
NX120MM
NX120MM
120MM
1 1/2
7
10
6 5/8
6 1/4
0.566
3/16
8 1/8
8 1/2
4=7/8 X8
1/2-13 UNC x 5/8"
62.1
NX125MM
NX125MM
125MM
1 1/2
7
10
6 5/8
6 1/4
0.566
3/16
8 1/8
8 1/2
4=7/8 X8
1/2-13 UNC x 5/8"
62.1
NX130MM
NX130MM
130MM
1 1/2
7
10
6 5/8
6 1/4
0.566
3/16
8 1/8
8 1/2
4=7/8 X8
1/2-13 UNC x 5/8"
62.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청