카탈로그: Maschinenbau Kitz
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Maschinenbau Kitz
DIN EN ISO 4027 - Headless pin,8.8 VZ
Maschinenbau Kitz
mk Systems Profile Technology
mk Assembly Components
Bolts
Powered by
CAD모델 선택
{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/mk_verbinde/schrauben/din_914.prj},{NB=D0914510},{ARTIKELNR=D0914510},{Z=0.000},{BZ1=M 5 x 10},{L=10.000},{DG=5.000},{DK=4.019},{DT=0.000},{S=2.500},{T=2.000},{SW=90.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTIKELNR
Article number
ⁿ/ₐ
BZ1
Description
ⁿ/ₐ
NENN
Indication
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
DG
[mm]
DT
Diameter
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
SW
Centre angle
[mm]
D091446
D091446
M 4 x 6
M4x6
6.000
4.000
0.000
2.000
90.000
D091448
D091448
M 4 x 8
M4x8
8.000
4.000
0.000
2.000
90.000
D0914410
D0914410
M 4 x 10
M4x10
10.000
4.000
0.000
2.000
90.000
D091456
D091456
M 5 x 6
M5x6
6.000
5.000
0.000
2.500
90.000
D091458
D091458
M 5 x 8
M5x8
8.000
5.000
0.000
2.500
90.000
D0914510
D0914510
M 5 x 10
M5x10
10.000
5.000
0.000
2.500
90.000
D091466
D091466
M 6 x 6
M6x6
6.000
6.000
1.000
3.000
90.000
D091468
D091468
M 6 x 8
M6x8
8.000
6.000
1.500
3.000
90.000
D0914610
D0914610
M 6 x 10
M6x10
10.000
6.000
1.500
3.000
90.000
D0914810
D0914810
M 8 x 10
M8x10
10.000
8.000
2.000
4.000
90.000
D0914812
D0914812
M 8 x 12
M8x12
12.000
8.000
2.000
4.000
90.000
D0914816
D0914816
M 8 x 16
M8x16
16.000
8.000
2.000
4.000
90.000
D0914820
D0914820
M 8 x 20
M8x20
20.000
8.000
2.000
4.000
90.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청