MALOK
MAKISHINKO CO.,LTD.
MAL Series
Powered by
CAD모델 선택
{makishinko/mal_series/malok_asmtab.prj},{NB=MALOK50R10},{SERIE=MALOK},{SZ=50},{DOF=R},{RA=10},{A=165.0},{AB=100},{AC=65.0},{AD=28},{AE=72},{AK=100},{AG=100},{AH=130},{B=147},{BA=105.5},{BB=55.5},{BC=50},{BD=42},{BE=55},{BI=50},{BH=100},{C=108},{BM=115},{BN=65},{HF=15},{E=9},{H=165.5},{HG=215},{L1=90},{L2=55},{HB=65},{HC=50},{HD=50.5},{L3=115.00},{L4=80.00},{HH=75},{HI=90},{J=M8},{L=16},{AI=21},{AJ=5},{D=18},{W=6},{TH=20.5},{BL=32},{F=25},{X=8},{TI=28},{P=0},{Z=M8},{M=16},{TK=Input shaft : One side round, Input shaft : Both side square},{MASS=4.8},{NDMJ=8.000},{NDMZ=8.000},{PPATH=malk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
SZ
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
AK
[mm]
AH
[mm]
BA
[mm]
BB
[mm]
BI
[mm]
BH
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
HB
[mm]
HC
[mm]
HD
[mm]
J
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
AI
[mm]
AJ
[mm]
D
h6
[mm]
TK
Type of key
ⁿ/ₐ
MASS
[kg]
MALOK50R10
MALOK50R10
50
165.0
100
65.0
28
72
100
130
105.5
55.5
50
100
108
165.5
90
55
65
50
50.5
M8
16
21
5
18
Input shaft : One side ro...
4.8
MALOK63R10
MALOK63R10
63
184.5
113
71.5
36
77
110
143
119.0
64.0
55
110
118
190.5
100
65
77
63
50.5
M10
20
25
5
20
Input shaft : One side ro...
6.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청