MAOK
MAKISHINKO CO.,LTD.
MA Series
Powered by
CAD모델 선택
{makishinko/ma_series/maok_asmtab.prj},{NB=MAOK80R10},{SZ=80},{DOF=R},{RA=10},{A=240},{AB=145},{AC=95},{AD=42},{AE=103},{AH=190},{AK=150},{BA=136},{BB=71},{BH=130},{BI=65},{BN=90},{BP=155},{C=140},{HF=25},{E=13},{H=244},{HG=305},{L1=125},{L2=80},{L3=160},{L4=115},{HB=98},{HC=80},{HD=66},{HH=95.0},{HI=130.0},{J=M12},{L=24},{AI=30},{AJ=6},{D=25},{W=8},{TH=28.0},{G=38},{X=10},{TL=41.3},{CA=45},{CB=50},{TK=Input shaft : One side round, Input shaft : Both side square},{MASS=26},{Q=1.0},{NDMJ=12.000},{PPATH=maok_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
SZ
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
AH
[mm]
AK
[mm]
BA
[mm]
BB
[mm]
BH
[mm]
BI
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
HB
[mm]
HC
[mm]
HD
[mm]
J
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
AI
[mm]
AJ
[mm]
D
h6
[mm]
TK
Type of key
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[kg]
Q
Oil
ⁿ/ₐ
MAOK50R10
MAOK50R10
50
165
100
65
26
72
130
100
105
55
100
50
171
90
55
68
50
53
M8
16
21
5
18
Input shaft : One side ro...
9
0.4
MAOK63R10
MAOK63R10
63
186
113
73
36
77
146
110
115
60
110
55
194
100
65
79
63
52
M10
20
25
5
20
Input shaft : One side ro...
13
0.6
MAOK80R10
MAOK80R10
80
240
145
95
42
103
190
150
136
71
130
65
244
125
80
98
80
66
M12
24
30
6
25
Input shaft : One side ro...
26
1.0
MAOK100R10
MAOK100R10
100
280
165
115
42
123
230
190
156
81
150
75
304
160
100
122
100
82
M12
24
30
6
28
Input shaft : One side ro...
40
1.9
MAOK125R10
MAOK125R10
125
353
208
145
58
150
290
240
196
101
190
95
379
200
125
152
125
102
M16
32
43
7
35
Input shaft : One side ro...
82
4.0
MAOK140R10
MAOK140R10
140
390
230
160
58
172
320
250
210
105
210
105
426
225
145
173
140
113
M16
32
43
7
38
Input shaft : One side ro...
113
7.0
MAOK160R10
MAOK160R10
160
460
275
185
82
193
370
300
240
120
240
120
476
250
160
193
160
123
M20
40
61
9
45
Input shaft : One side ro...
156
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청