피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 6330-SKM-B-1.5xD-10 - Hexagon Nuts DIN 6330 (Height 1.5 x d), Shape B
MÄDLER
Drive Element
Nuts, Bolts and Fasteners
Screws, Nuts and Pins
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/schrauben_muttern_stifte/skm_din6330_1-5xd.prj},{NB=65321400},{ARTNR=65321400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10},{AUSF=DIN 6330 Form B, mit einseitig kugeliger Auflagefläche},{D1=M14},{D2=16.0},{E=24.2},{M=21},{R=20},{SW=21},{GEW=45},{DD1=14},{DW=18.80},{CTN=73181692}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
E
e
[mm]
M
m
[mm]
R
r
[mm]
SW
sw
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
65320600
65320600
Steel
Tempered steel, tensile s...
DIN 6330 Shape B, with ro...
M6
7.0
11.5
9
9
10
5
73181692
65320800
65320800
Steel
Tempered steel, tensile s...
DIN 6330 Shape B, with ro...
M8
9.0
15.0
12
11
13
9
73181692
65321000
65321000
Steel
Tempered steel, tensile s...
DIN 6330 Shape B, with ro...
M10
11.5
18.5
15
15
16
20
73181692
65321200
65321200
Steel
Tempered steel, tensile s...
DIN 6330 Shape B, with ro...
M12
14.0
20.8
18
17
18
28
73181692
65321400
65321400
Steel
Tempered steel, tensile s...
DIN 6330 Shape B, with ro...
M14
16.0
24.2
21
20
21
45
73181692
65321600
65321600
Steel
Tempered steel, tensile s...
DIN 6330 Shape B, with ro...
M16
18.0
27.7
24
22
24
58
73181692
65322000
65322000
Steel
Tempered steel, tensile s...
DIN 6330 Shape B, with ro...
M20
22.0
34.6
30
27
30
110
73181692
65322400
65322400
Steel
Tempered steel, tensile s...
DIN 6330 Shape B, with ro...
M24
26.0
41.6
36
32
36
195
73181692
65323000
65323000
Steel
Tempered steel, tensile s...
DIN 6330 Shape B, with ro...
M30
32.0
53.1
45
41
46
405
73181692
65323600
65323600
Steel
Tempered steel, tensile s...
DIN 6330 Shape B, with ro...
M36
38.0
63.5
54
50
55
715
73181692
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN6319-D-ST - Conical Seats DIN 6319, Steel bright, Type D
MÄDLER
26.04.2024
DIN 63334-VLGM-3xD-10 - Extension Nuts 6334 (Height 3 x d)
MÄDLER
29.04.2024
DIN6319-KSCH-C-ST - Spherical Washers DIN 6319, Steel bright, Type C
MÄDLER
26.04.2024
DIN 6330 B - Hexagon nuts, 1.5d height
Fabory
13.02.2023
01000226000 - Hexagon nut with spherical bearing surface on one side
SToxxparts
31.05.2022
DIN 934-SKM-STVZ-A2-A4 - Hexagon Nuts DIN 934, right hand
MÄDLER
10.04.2024
DIN 6330-SKM-BUND-1.5xD-10 - Hexagon Nuts DIN 6331 with Collar (Height 1,5 ...
MÄDLER
26.04.2024
DIN6319-G-ST - Conical Seats DIN 6319, Type G, Material steel phosphated an...
MÄDLER
26.04.2024
07260 - Hexagon nuts height 1.5xD, DIN 6330 enhanced
norelem
30.05.2024
MAE-IZK-M2.5-C45 - Straight-Toothed Internal Gears Made from Steel C45, Mod...
MÄDLER
10.04.2024
DIN6330 - Hexagon nuts Type B
Berger Tools
29.05.2023
DIN 6330 - Stainless steel-Hexagon nuts Type B
Elesa+Ganter
21.06.2024
BN 423 - Hex nuts ~1,5d with trapezoidal thread DIN 103 - 7H, 5, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 6330B - Hexagon nut height 1.5 dia.
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청