카탈로그: M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Modèle 62201B - A2
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Acier Inoxydable
Powered by
CAD모델 선택
{m_direct/inox/62201b.prj},{NB=emile_maurin_62201B6X50},{REF=62201B6X50},{DXL=6x50},{MAT=Acier inoxydable A2},{IDNR=},{D=6.000},{L=50.000},{LG=26.000},{LF=0.680},{PRIX=18.34},{EMB=200},{D3=4.773},{P=1.000},{S=5.000},{DK=10.000},{DA=6.800},{DS=6.000},{E=5.720},{K=6.000},{HM=24.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{R=0.250},{T=3.000},{V=0.600},{DW=9.380},{W=2.300},{FORM=0.000},{WEB2=https://fixation.emile-maurin.fr/fr/vis-metaux-tete-cylindrique-six-pans-creux-inox-a2-din-912-62201b}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
-
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
B
[mm]
Emile Maurin 62201B4X10
62201B4X10
4x10
Acier inoxydable A2
4.000
10.000
3.000
7.000
4.000
L
Emile Maurin 62201B4X16
62201B4X16
4x16
Acier inoxydable A2
4.000
16.000
3.000
7.000
4.000
L
Emile Maurin 62201B4X20
62201B4X20
4x20
Acier inoxydable A2
4.000
20.000
3.000
7.000
4.000
L
Emile Maurin 62201B4X25
62201B4X25
4x25
Acier inoxydable A2
4.000
25.000
3.000
7.000
4.000
20
Emile Maurin 62201B4X30
62201B4X30
4x30
Acier inoxydable A2
4.000
30.000
3.000
7.000
4.000
20
Emile Maurin 62201B4X40
62201B4X40
4x40
Acier inoxydable A2
4.000
40.000
3.000
7.000
4.000
20
Emile Maurin 62201B4X50
62201B4X50
4x50
Acier inoxydable A2
4.000
50.000
3.000
7.000
4.000
20
Emile Maurin 62201B5X10
62201B5X10
5x10
Acier inoxydable A2
5.000
10.000
4.000
8.500
5.000
L
Emile Maurin 62201B5X16
62201B5X16
5x16
Acier inoxydable A2
5.000
16.000
4.000
8.500
5.000
L
Emile Maurin 62201B5X20
62201B5X20
5x20
Acier inoxydable A2
5.000
20.000
4.000
8.500
5.000
L
Emile Maurin 62201B5X25
62201B5X25
5x25
Acier inoxydable A2
5.000
25.000
4.000
8.500
5.000
22
Emile Maurin 62201B5X30
62201B5X30
5x30
Acier inoxydable A2
5.000
30.000
4.000
8.500
5.000
22
Emile Maurin 62201B5X40
62201B5X40
5x40
Acier inoxydable A2
5.000
40.000
4.000
8.500
5.000
22
Emile Maurin 62201B5X50
62201B5X50
5x50
Acier inoxydable A2
5.000
50.000
4.000
8.500
5.000
22
Emile Maurin 62201B6X10
62201B6X10
6x10
Acier inoxydable A2
6.000
10.000
5.000
10.000
6.000
L
Emile Maurin 62201B6X12
62201B6X12
6x12
Acier inoxydable A2
6.000
12.000
5.000
10.000
6.000
L
Emile Maurin 62201B6X16
62201B6X16
6x16
Acier inoxydable A2
6.000
16.000
5.000
10.000
6.000
L
Emile Maurin 62201B6X20
62201B6X20
6x20
Acier inoxydable A2
6.000
20.000
5.000
10.000
6.000
L
Emile Maurin 62201B6X25
62201B6X25
6x25
Acier inoxydable A2
6.000
25.000
5.000
10.000
6.000
24
Emile Maurin 62201B6X30
62201B6X30
6x30
Acier inoxydable A2
6.000
30.000
5.000
10.000
6.000
24
Emile Maurin 62201B6X40
62201B6X40
6x40
Acier inoxydable A2
6.000
40.000
5.000
10.000
6.000
24
Emile Maurin 62201B6X50
62201B6X50
6x50
Acier inoxydable A2
6.000
50.000
5.000
10.000
6.000
24
Emile Maurin 62201B6X60
62201B6X60
6x60
Acier inoxydable A2
6.000
60.000
5.000
10.000
6.000
24
Emile Maurin 62201B8X16
62201B8X16
8x16
Acier inoxydable A2
8.000
16.000
6.000
13.000
8.000
L
Emile Maurin 62201B8X20
62201B8X20
8x20
Acier inoxydable A2
8.000
20.000
6.000
13.000
8.000
L
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청