Plastic Roller Chain - Plastic chain
LILAI Chain
Tobacco Chain/Plastic Chain
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/tc_pcp/plastic_roller_chain_asmtab.prj},{NB=PC40},{CM=PC40},{PN=Plastic Roller Chain},{APPLICATION=Mainly suitable for low noise, light duty conveying, it is widely used in chemical, electronics and pharmaceutical industries. resistant conveying.},{PACKAGE=Each length is 1.524M},{P=12.700},{D1=7.92},{W=8.0},{D2=3.58},{L=16.6},{LC=18.8},{H=11.8},{T2=1.6},{HH=11.0},{T1=1.5},{MAX=4320},{PPATH=plastic_roller_chain/assembly/plastic_roller_chain_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CM
Chain model
ⁿ/ₐ
PN
Product name
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
PACKAGE
Package
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
D1
Roller outer diameter
[mm]
W
Inner section width
[mm]
D2
Pin outer diameter
[mm]
L
Pin length
[mm]
LC
Pin length
[mm]
H
Inner link height
[mm]
T2
Inner link thickness
[mm]
HH
Outer chain plate height
[mm]
T1
Outer chain plate thickness
[mm]
MAX
Maximum working load
[N]
PC35
PC35
Plastic Roller Chain
Mainly suitable for low n...
Each length is 1.524M
9.525
5.08
5.5
3.58
13.5
16.2
8.5
2.0
7.8
1.2
1175
PC40
PC40
Plastic Roller Chain
Mainly suitable for low n...
Each length is 1.524M
12.700
7.92
8.0
3.58
16.6
18.8
11.8
1.6
11.0
1.5
4320
PC50
PC50
Plastic Roller Chain
Mainly suitable for low n...
Each length is 1.524M
15.857
10.16
9.4
5.08
20.8
23.0
14.8
1.9
13.0
2.0
6720
PC60
PC60
Plastic Roller Chain
Mainly suitable for low n...
Each length is 1.524M
19.050
11.91
12.6
5.94
26.2
28.5
17.8
2.4
16.0
2.5
8640
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청