40P/60P-B - Plastic chain
LILAI Chain
Tobacco Chain/Plastic Chain
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/tc_pcp/40p_60p_b_asmtab.prj},{NB=40P-B},{CM=40P-B},{PN=Plastic chain},{APPLICATION=Mainly suitable for chemical, electronics and pharmaceutical industries.},{MATERIAL=Polyoxymethylene modified (POM) white, operating temperature -30°C~+90°C},{PM=304 stainless steel},{PACKAGE=Each length is 1.524M},{WL=390N},{WEIGHT=0.52 kg/pc},{W=20},{W1=8.0},{P=12.70},{E=4},{H=12.7},{L=6.7},{D=7.94},{PPATH=40p_60p_b/assembly/40p_60p_b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CM
Chain model
ⁿ/ₐ
PN
Product name
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
PACKAGE
Package
ⁿ/ₐ
WL
Working load
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
W1
[mm]
P
Pitch
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
40P-B
40P-B
Plastic chain
Mainly suitable for chemi...
Polyoxymethylene modified...
304 stainless steel
Each length is 1.524M
390N
0.52 kg/pc
20
8.0
12.70
4
12.7
6.7
7.94
60P-B
60P-B
Plastic chain
Mainly suitable for chemi...
Polyoxymethylene modified...
304 stainless steel
Each length is 1.524M
880N
1.09 kg/pc
30
12.7
19.05
6
17.3
8.8
11.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청