카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 502 / 503 - Cluster head nozzles
Lechler
Full cone nozzles
Cluster head nozzles
502 / 503
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/vollkegelduesen/buendelduesen/502_503/02_503_asmtab.prj},{NB=LECHLER_50254830},{IDNR=},{VERSION=VERS 3},{WINKEL=130},{TYPE=502548},{MAT=30},{MATX='30','Ms','17','1.4571'},{G=1/2''},{SW1=27},{SW1I=1.1},{SW2=36},{SW2I=1.4},{H=30.0},{HI=1.1},{D=40},{DI=1.6},{B=1.80},{BI=0.071},{E=0.50},{EI=0.02},{R=0.6},{V1=-},{V1I=0.35},{V2=1.58},{V2I=0.49},{V3=2.24},{V3I=0.59},{V4=2.74},{V4I=0.7},{V5=3.54},{V5I=0.86},{V6=5.01},{V6I=0.99},{V7I=1.1},{D1=700},{D1I=27},{D2=700},{D2I=27},{DIZ1=1.800},{DIZ2=2.500},{PPATH=502_503_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
G
ISO 228
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW1I
Flats
[인치]
SW2
[mm]
SW2I
Flats
[인치]
H
[mm]
HI
[인치]
D
[mm]
DI
[인치]
B
Bore diameter Ø
[mm]
BI
Bore diameter Ø
[인치]
E
Narrowest free cross section Ø
[mm]
EI
Narrowest free cross section Ø
[인치]
V1
Volume flow at P=0.5 bar
[l/min]
V1I
Volume flow at P=10 psi
[GPM]
V2
Volume flow at P=1.0 bar
[l/min]
V2I
Volume flow at P=20 psi
[GPM]
V3
Volume flow at P=2.0 bar
[l/min]
V3I
Volume flow at P=30 psi
[GPM]
V4
Volume flow at P=3.0 bar
[l/min]
V4I
Volume flow at P=40 psi
[GPM]
V5
Volume flow at P=5.0 bar
[l/min]
V5I
Volume flow at P=60 psi
[GPM]
V6
Volume flow at P=10.0 bar
[l/min]
V6I
Volume flow at P=80 psi
[GPM]
V7I
Volume flow at P=100 psi
[GPM]
D1
Sprey diameter at H=1000mm and P=2bar
[mm]
D1I
Spray diameter at H=40" and P=30 psi
[인치]
D2
Sprey diameter at H=2000mm and P=2bar
[mm]
D2I
Spray diameter at H=80" and P=30 psi
[인치]
LECHLER_50244530
70
502445
1/2''
46
1.8
38
1.5
25.0
1.0
50
2.0
1.00
0.035
0.50
0.02
-
0.19
-
0.27
1.25
0.35
1.53
0.39
1.98
0.48
2.8
0.55
0.61
400
16
400
16
LECHLER_50298517
70
502985
3/4''
65
2.6
55
2.2
46.0
1.8
75
3.0
3.50
0.129
2.00
0.079
14
4.3
19.8
6.1
28
7.5
34.29
8.7
44.3
10.6
62.6
12.3
13.7
1200
47
1500
59
LECHLER_50306517
70
503065
3/4''
65
2.6
55
2.2
46.0
1.8
75
3.0
5.00
0.193
2.00
0.079
22.1
7
31.8
9.9
45
12.1
55.11
14
71.1
17.1
100.6
19.8
22
1200
47
1800
70
LECHLER_50244830
130
502448
1/2''
27
1.1
36
1.4
30.0
1.1
40
1.6
1.00
0.035
0.50
0.02
-
0.19
-
0.27
1.25
0.35
1.53
0.39
1.98
0.48
2.8
0.55
0.61
500
20
500
20
LECHLER_50254830
130
502548
1/2''
27
1.1
36
1.4
30.0
1.1
40
1.6
1.80
0.071
0.50
0.02
-
0.35
1.58
0.49
2.24
0.59
2.74
0.7
3.54
0.86
5.01
0.99
1.1
700
27
700
27
LECHLER_50274830
130
502748
3/4''
50
2.0
55
2.2
53.5
2.1
60
2.4
2.00
0.075
2.00
0.079
3.5
1.2
5
1.6
7.1
1.9
8.7
2.2
11.2
2.7
15.9
3.1
3.5
1100
43
1200
47
LECHLER_50279817
130
502798
3/4''
50
2.0
55
2.2
53.5
2.1
60
2.4
2.50
0.114
2.00
0.079
4.6
1.5
6.7
2.1
9.5
2.6
11.6
3
15
3.6
21.2
4.2
4.7
1200
47
1300
51
LECHLER_50283830
130
502838
3/4''
50
2.0
55
2.2
53.5
2.1
60
2.4
3.00
0.118
2.00
0.079
4.6
1.8
8.3
2.6
11.8
3.2
14.5
3.7
18.7
4.5
26.4
5.2
5.8
1400
55
1600
63
LECHLER_50290830
130
502908
3/4''
50
2.0
55
2.2
53.5
2.1
60
2.4
4.00
0.157
2.00
0.079
8.8
2.8
12.7
3.9
18
4.8
22.05
5.6
28.4
6.8
40.2
7.9
8.8
1500
59
1800
70
LECHLER_50302830
130
503028
3/4''
50
2.0
55
2.2
53.5
2.1
60
2.4
4.00
0.165
2.00
0.079
17.7
5.5
25.1
7.7
35.5
9.7
43.48
11
56.1
13.5
79.4
15.6
17.4
1600
63
1800
70
LECHLER_50311830
130
503118
3/4''
50
2.0
55
2.2
53.5
2.1
60
2.4
6.00
0.256
2.00
0.079
30
9.2
42
13.1
60
16.1
72.8
18.7
95
23
134
26
29
2000
79
3000
118
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청