카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 5M1 - NanoSpinner 2
Lechler
Tank cleaning nozzles
Rotating
5M1
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/tankreinigungsduesen/rotierend/5na/5na.prj},{NB=LECHLER_5M1.879.1Y.AB},{WINKEL=360},{TYPE=5M1.879.1Y.AB},{MAT=1.4404},{AN=G 1/8 ISO 228},{E=0.4},{V1=11},{V2=15},{V3=18},{V4=5},{MW=1.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material No.
ⁿ/ₐ
AN
Connection
ⁿ/ₐ
E
Narrowest free cross section
[mm]
V1
Volume flow at 1 bar
[l/min]
V2
Volume flow at 2 bar
[l/min]
V3
Volume flow at 3 bar
[l/min]
V4
Volume flow at 40 psi
[US gal./min]
MW
Max. tank diameter
[m]
LECHLER_5M1.879.1Y.AB
360
5M1.879.1Y.AB
1.4404
G 1/8 ISO 228
0.4
11
15
18
5
1.4
LECHLER_5M1.929.1Y.AB
360
5M1.929.1Y.AB
1.4404
G 1/8 ISO 228
0.5
14
20
25
6
1.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청