카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 5M2 - MicroSpinner 2
Lechler
Tank cleaning nozzles
Rotating
5MC
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/tankreinigungsduesen/rotierend/5mc/5mc.prj},{NB=LECHLER_5M2.042.1Y.AF},{IDENTNR=},{WINKEL=60 - unten},{VERS1=0},{TYPE=5M2.042.1Y},{AN=AF},{E=3.0},{V1=28},{V2=40},{V3=49},{V4=12},{MW=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
E
Narrowest free cross section Ø
[mm]
V1
Volume flow at 1 bar
[l/min]
V2
Volume flow at 2 bar
[l/min]
V3
Volume flow at 3 bar
[l/min]
V4
Volume flow at 40 psi
[l/min]
MW
Max. tank diameter
[m]
LECHLER_5M2.952.1Y.AF
60 - below
5M2.952.1Y
1.5
16
23
28
7
-
LECHLER_5M2.042.1Y.AF
60 - below
5M2.042.1Y
3.0
28
40
49
12
-
LECHLER_5M2.004.1Y.AF
180 - below
5M2.004.1Y
0.9
22
32
39
10
1.8
LECHLER_5M2.969.1Y.AF
360
5M2.969.1Y
0.8
18
25
31
8
1.7
LECHLER_5M2.049.1Y.AF
360
5M2.049.1Y
0.9
28
39
48
12
1.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청