카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 688, 689 - Zungendüesen
Lechler
Flat fan nozzles
Tongue-type nozzles
688/689
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/flachstrahlduesen/zungenduesen/688_689/688_689.prj},{NB=LECHLER_68876316CE},{IDNR=},{WINKEL=45},{N=35},{TYPE=688763},{MAT=16},{XMAT='16','1.4305'},{G=EN 10226R 3/8},{XXCODE=CE},{B=3.0},{BI=0.118},{V1=4.00},{V1I=1.2},{V2=5.66},{V2I=1.8},{V3=8.00},{V3I=2.1},{V4=12.65},{V4I=2.5},{V5=17.89},{V5I=3},{L=42.0},{LI=1.7},{SW=19},{SWI=3/4},{GEW=114},{GEWI=0.25},{B1=220},{B1I=9},{B2=440},{B2I=17},{V6I=3.5},{V7I=3.9},{XW1=55.000},{XD=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
N
Ablenkwinkel
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
B
Ø
[mm]
BI
Ø
[인치]
V1
Volume flow at P=0.5 bar
[l/min]
V1I
Volume flow at P=10 psi
[GPM]
V2
Volume flow at P=1.0 bar
[l/min]
V2I
Volume flow at P=20 psi
[GPM]
V3
Volume flow at P=2.0 bar
[l/min]
V3I
Volume flow at P=30 psi
[GPM]
V4
Volume flow at P=5.0 bar
[l/min]
V4I
Volume flow at P=40 psi
[GPM]
V5
Volume flow at P=10.0 bar
[l/min]
V5I
Volume flow at P=60 psi
[GPM]
L
[mm]
LI
[인치]
SW
[mm]
SWI
Hex
[인치]
GEW
Weight
[g]
GEWI
Weight
[lbs.]
B1
Spray width at H = 250 mm and P=2 bar
[mm]
B1I
Spray width at H = 10" and P=30 psi
ⁿ/ₐ
B2
Spray width at H = 500 mm and P=2 bar
[mm]
B2I
Spray width at H = 20" and P=30 psi
ⁿ/ₐ
LECHLER_68912117AK
15
9
689121
G 3/4A ISO 228
8.6
-
31.50
-
44.55
-
63.00
-
99.61
-
140.87
-
168.0
-
27
-
1100
-
65
-
120
-
LECHLER_68912217AK
30
15
689122
G 3/4A ISO 228
8.6
-
31.50
-
44.55
-
63.00
-
99.61
-
140.87
-
108.5
-
27
-
1000
-
160
-
310
-
LECHLER_68876316CE
45
35
688763
EN 10226R 3/8
3.0
0.118
4.00
1.2
5.66
1.8
8.00
2.1
12.65
2.5
17.89
3
42.0
1.7
19
3/4
114
0.25
220
9
440
17
LECHLER_68884316CE
45
30
688843
EN 10226R 3/8
3.8
0.15
6.25
1.9
8.84
2.7
12.50
3.4
19.76
3.9
27.95
4.8
50.0
2
19
3/4
133
0.29
220
9
440
17
LECHLER_68892316CE
45
29
688923
EN 10226R 3/8
4.8
0.189
10.00
3.1
14.14
4.4
20.00
5.4
31.62
6.2
44.72
7.6
59.0
2.3
22
7/8
247
0.54
220
9
440
17
LECHLER_6890031690
45
35
689003
G 3/4A ISO 228
6.0
0.236
15.75
4.9
22.27
6.9
31.50
8.6
49.81
9.8
70.44
12
80.0
3.1
32
15/16
470
0.07
250
10
490
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청