카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 664 / 665 - Low - Flat fan nozzles
Lechler
Flat fan nozzles
Low-Flat fan nozzles
664/665
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/flachstrahlduesen/niederdruckduesen/664_665/664_665.prj},{NB=LECHLER_66512316},{IDNR=},{WINKEL=45},{TYPE=665123},{MAT=16},{MATX='16','1.4305', '17','1.4571', '30','Messing'},{A=10.00},{AI=-},{E=7.40},{EI=-},{V1=31.50},{V1I=-},{V2=44.55},{V2I=-},{V3=63.00},{V3I=-},{V4=77.16},{V4I=-},{V5=99.61},{V5I=-},{V6=117.86},{V6I=-},{V7=140.87},{B1=250},{B1I=-},{B2=490},{B2I=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
Equivalent hole diameter
[mm]
AI
Equivalent hole diameter
[인치]
E
Narrowest free cross section
[mm]
EI
Narrowest free cross section
[인치]
V1
Volume flow at P=0.5 bar
[l/min]
V1I
Volume flow at P=10 psi
[GPM]
V2
Volume flow at P=1.0 bar
[l/min]
V2I
Volume flow at P=20 psi
[GPM]
V3
Volume flow at P=2.0 bar
[l/min]
V3I
Volume flow at P=40 psi
[GPM]
V4
Volume flow at P=3.0 bar
[l/min]
V4I
Volume flow at P=60 psi
[GPM]
V5
Volume flow at P=5.0 bar
[l/min]
V5I
Volume flow at P=80 psi
[GPM]
V6
Volume flow at P=7.0 bar
[l/min]
V6I
Volume flow at P=100 psi
[GPM]
V7
Volume flow at P=10.0 bar
[l/min]
B1
Spray width at H = 250 mm and P=2 bar
[mm]
B1I
Spray width at H = 10" and P=30 psi
[인치]
B2
Spray width at H = 500 mm and P=2 bar
[mm]
B2I
Spray width at H = 20" and P=30 psi
[인치]
LECHLER_66472116
20
664721
3.00
0.118
2.50
0.099
3.15
0.98
4.45
1.4
6.30
2
7.72
2.4
9.96
2.8
11.79
3.1
14.09
110
4
205
8
LECHLER_66480116
20
664801
4.00
0.158
3.20
0.126
5.00
1.6
7.07
2.2
10.00
3.1
12.25
3.8
15.81
4.4
18.71
4.9
22.36
110
4
205
8
LECHLER_66488116
20
664881
5.00
0.197
4.00
0.158
8.00
2.5
11.31
3.5
16.00
5
19.60
6.1
25.30
7
29.93
7.8
35.78
110
4
205
8
LECHLER_66492116
20
664921
5.50
0.217
4.40
0.173
10.00
3.1
14.14
4.4
20.00
6.2
24.49
7.6
31.62
8.8
37.42
9.8
44.72
110
4
205
8
LECHLER_66496116
20
664961
6.00
0.236
5.10
0.201
12.50
3.9
17.68
5.5
25.00
7.8
30.62
9.5
39.53
11
46.77
12.3
55.90
100
4
205
8
LECHLER_66472216
30
664722
3.00
0.118
2.40
0.095
3.15
0.98
4.45
1.4
6.30
2
7.72
2.4
9.96
2.8
11.79
3.1
14.09
150
6
280
11
LECHLER_66476216
30
664762
3.50
0.138
2.70
0.106
4.00
1.2
5.66
1.8
8.00
2.5
9.80
3
12.65
3.5
14.97
3.9
17.89
150
6
280
11
LECHLER_66480216
30
664802
4.00
0.158
3.10
0.122
5.00
1.6
7.07
2.2
10.00
3.1
12.25
3.8
15.81
4.4
18.71
4.9
22.36
150
6
280
11
LECHLER_66484216
30
664842
4.50
-
3.50
-
6.25
-
8.84
-
12.50
-
15.31
-
19.76
-
23.39
-
27.95
150
-
300
-
LECHLER_66488216
30
664882
5.00
0.197
4.00
0.158
8.00
2.5
11.31
3.5
16.00
5
19.60
6.1
25.30
7
29.93
7.8
35.78
150
6
280
11
LECHLER_66492216
30
664922
5.50
0.217
4.40
0.173
10.00
3.1
14.14
4.4
20.00
6.2
24.49
7.6
31.62
8.8
37.42
9.8
44.72
150
6
280
11
LECHLER_66496216
30
664962
6.00
0.236
5.00
0.197
12.50
3.9
17.68
5.5
25.00
7.8
30.62
9.5
39.53
11
46.77
12.3
55.90
150
6
280
11
LECHLER_66498217
30
664982
6.40
-
5.10
-
14.00
-
19.80
-
28.00
-
34.29
-
44.27
-
52.38
-
62.61
150
-
300
-
LECHLER_66501217
30
665012
7.20
-
5.70
-
16.75
-
23.69
-
33.50
-
41.03
-
52.97
-
62.67
-
74.91
160
-
310
-
LECHLER_66504216
30
665042
8.00
0.315
6.40
0.252
20.00
6.2
28.28
8.8
40.00
12.4
48.99
15.2
63.25
17.6
74.83
19.6
89.44
150
6
280
11
LECHLER_66512230
30
665122
10.00
0.394
8.20
0.323
31.50
9.8
44.55
13.8
63.00
19.5
77.16
23.9
99.61
27.6
117.86
30.9
140.87
150
6
280
11
LECHLER_66472316
45
664723
3.00
0.118
2.40
0.095
3.15
0.98
4.45
1.4
6.30
2
7.72
2.4
9.96
2.8
11.79
3.1
14.09
260
10
490
19
LECHLER_66476316
45
664763
3.50
0.138
2.60
0.102
4.00
1.2
5.66
1.8
8.00
2.5
9.80
3
12.65
3.5
14.97
3.9
17.89
260
10
490
19
LECHLER_66480316
45
664803
4.00
0.158
3.00
0.118
5.00
1.6
7.07
2.2
10.00
3.1
12.25
3.8
15.81
4.4
18.71
4.9
22.36
265
10
495
19
LECHLER_66484316
45
664843
4.50
0.177
3.40
0.134
6.25
1.9
8.84
2.7
12.50
3.9
15.31
4.8
19.76
5.5
23.39
6.1
27.95
265
10
495
19
LECHLER_66488316
45
664883
5.00
0.197
3.80
0.15
8.00
2.5
11.31
3.5
16.00
5
19.60
6.1
25.30
7
29.93
7.8
35.78
265
10
500
20
LECHLER_66492316
45
664923
5.50
0.217
4.20
0.165
10.00
3.1
14.14
4.4
20.00
6.2
24.49
7.6
31.62
8.8
37.42
9.8
44.72
270
11
505
20
LECHLER_66496316
45
664963
6.00
0.236
4.40
0.043
12.50
3.9
17.68
5.5
25.00
7.8
30.62
9.5
39.53
11
46.77
12.3
55.90
270
11
510
20
LECHLER_66498317
45
664983
6.40
-
4.70
-
14.00
-
19.80
-
28.00
-
34.29
-
44.27
-
52.38
-
62.61
250
-
490
-
LECHLER_66501317
45
665013
7.20
-
5.20
-
16.75
-
23.69
-
33.50
-
41.03
-
52.97
-
62.67
-
74.91
250
-
490
-
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청