카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 656 / 657 - Low - Flat fan nozzles
Lechler
Flat fan nozzles
Low-Flat fan nozzles
656/657
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/flachstrahlduesen/niederdruckduesen/656_657/656_657.prj},{NB=LECHLER_65672416},{IDNR=},{WINKEL=60},{TYPE=656724},{MAT=16},{MATX='16','1.4305', '17','1.4571', '30','Messing'},{A=3.00},{AI=0.118},{E=2.10},{EI=0.083},{V1=3.15},{V1I=0.98},{V2=4.45},{V2I=1.4},{V3=6.30},{V3I=2},{V4=7.72},{V4I=2.4},{V5=9.96},{V5I=2.8},{V6=11.79},{V6I=3.1},{V7=14.09},{B1=320},{B1I=13},{B2=595},{B2I=23}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
Equivalent hole diameter
[mm]
AI
Equivalent hole diameter
[인치]
E
Narrowest free cross section
[mm]
EI
Narrowest free cross section
[인치]
V1
Volume flow at P=0.5 bar
[l/min]
V1I
Volume flow at P=10 psi
[GPM]
V2
Volume flow at P=1.0 bar
[l/min]
V2I
Volume flow at P=20 psi
[GPM]
V3
Volume flow at P=2.0 bar
[l/min]
V3I
Volume flow at P=40 psi
[GPM]
V4
Volume flow at P=3.0 bar
[l/min]
V4I
Volume flow at P=60 psi
[GPM]
V5
Volume flow at P=5.0 bar
[l/min]
V5I
Volume flow at P=80 psi
[GPM]
V6
Volume flow at P=7.0 bar
[l/min]
V6I
Volume flow at P=100 psi
[GPM]
V7
Volume flow at P=10.0 bar
[l/min]
B1
Spray width at H = 250 mm and P=2 bar
[mm]
B1I
Spray width at H = 10" and P=30 psi
[인치]
B2
Spray width at H = 500 mm and P=2 bar
[mm]
B2I
Spray width at H = 20" and P=30 psi
[인치]
LECHLER_65672116
20
656721
3.00
0.118
2.50
0.099
3.15
0.98
4.45
1.4
6.30
2
7.72
2.4
9.96
2.8
11.79
3.1
14.09
110
4
205
8
LECHLER_65680116
20
656801
4.00
0.158
3.20
0.126
5.00
1.6
7.07
2.2
10.00
3.1
12.25
3.8
15.81
4.4
18.71
4.9
22.36
110
4
205
8
LECHLER_65688116
20
656881
5.00
0.197
4.00
0.158
8.00
2.5
11.31
3.5
16.00
5
19.60
6.1
25.30
7
29.93
7.8
35.78
110
4
205
8
LECHLER_65692116
20
656921
5.50
0.217
4.40
0.173
10.00
3.1
14.14
4.4
20.00
6.2
24.49
7.6
31.62
8.8
37.42
9.8
44.72
110
4
205
8
LECHLER_65696116
20
656961
6.00
0.236
5.30
0.209
12.50
3.9
17.68
5.5
25.00
7.8
30.62
9.5
39.53
11
46.77
12.3
55.90
110
4
205
8
LECHLER_65672216
30
656722
3.00
0.118
2.40
0.095
3.15
0.98
4.45
1.4
6.30
2
7.72
2.4
9.96
2.8
11.79
3.1
14.09
150
6
280
11
LECHLER_65676216
30
656762
3.50
0.138
2.70
0.106
4.00
1.2
5.66
1.8
8.00
2.5
9.80
3
12.65
3.5
14.97
3.9
17.89
150
6
280
11
LECHLER_65680216
30
656802
4.00
0.158
3.10
0.122
5.00
1.6
7.07
2.2
10.00
3.1
12.25
3.8
15.81
4.4
18.71
4.9
22.36
150
6
280
11
LECHLER_65688216
30
656882
5.00
0.197
4.00
0.158
8.00
2.5
11.31
3.5
16.00
5
19.60
6.1
25.30
7
29.93
7.8
35.78
150
6
280
11
LECHLER_65692216
30
656922
5.50
0.217
4.40
0.173
10.00
3.1
14.14
4.4
20.00
6.2
24.49
7.6
31.62
8.8
37.42
9.8
44.72
150
6
280
11
LECHLER_65696216
30
656962
6.00
0.236
5.00
0.197
12.50
3.9
17.68
5.5
25.00
7.8
30.62
9.5
39.53
11
46.77
12.3
55.90
150
6
280
11
LECHLER_65672316
45
656723
3.00
0.118
2.40
0.095
3.15
0.98
4.45
1.4
6.30
2
7.72
2.4
9.96
2.8
11.79
3.1
14.09
280
11
520
20
LECHLER_65676316
45
656763
3.50
0.138
2.60
0.102
4.00
1.2
5.66
1.8
8.00
2.5
9.80
3
12.65
3.5
14.97
3.9
17.89
280
11
520
20
LECHLER_65680316
45
656803
4.00
0.158
3.00
0.118
5.00
1.6
7.07
2.2
10.00
3.1
12.25
3.8
15.81
4.4
18.71
4.9
22.36
280
11
520
20
LECHLER_65684316
45
656843
4.50
0.177
3.40
0.134
6.25
1.9
8.84
2.7
12.50
3.9
15.31
4.8
19.76
5.5
23.39
6.1
27.95
280
11
520
20
LECHLER_65688316
45
656883
5.00
0.197
3.80
0.15
8.00
2.5
11.31
3.5
16.00
5
19.60
6.1
25.30
7
29.93
7.8
35.78
280
11
520
20
LECHLER_65692316
45
656923
5.50
0.217
4.20
0.165
10.00
3.1
14.14
4.4
20.00
6.2
24.49
7.6
31.62
8.8
37.42
9.8
44.72
280
11
520
20
LECHLER_65696316
45
656963
6.00
0.236
4.40
0.173
12.50
3.9
17.68
5.5
25.00
7.8
30.62
9.5
39.53
11
46.77
12.3
55.90
280
11
520
20
LECHLER_65672416
60
656724
3.00
0.118
2.10
0.083
3.15
0.98
4.45
1.4
6.30
2
7.72
2.4
9.96
2.8
11.79
3.1
14.09
320
13
595
23
LECHLER_65676416
60
656764
3.50
0.138
2.30
0.091
4.00
1.2
5.66
1.8
8.00
2.5
9.80
3
12.65
3.5
14.97
3.9
17.89
320
13
595
23
LECHLER_65680416
60
656804
4.00
0.158
2.60
0.102
5.00
1.6
7.07
2.2
10.00
3.1
12.25
3.8
15.81
4.4
18.71
4.9
22.36
320
13
595
23
LECHLER_65684416
60
656844
4.50
0.177
3.00
0.118
6.25
1.9
8.84
2.7
12.50
3.9
15.31
4.8
19.76
5.5
23.39
6.1
27.95
320
13
595
23
LECHLER_65688416
60
656884
5.00
0.197
3.40
0.134
8.00
2.5
11.31
3.5
16.00
5
19.60
6.1
25.30
7
29.93
7.8
35.78
320
13
595
23
LECHLER_65692416
60
656924
5.50
0.217
4.10
0.162
10.00
3.1
14.14
4.4
20.00
6.2
24.49
7.6
31.62
8.8
37.42
9.8
44.72
320
13
595
23
LECHLER_65696416
60
656964
6.00
0.236
4.20
0.165
12.50
3.9
17.68
5.5
25.00
7.8
30.62
9.5
39.53
11
46.77
12.3
55.90
320
13
595
23
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청