카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 182 - 5.1 lifgo Gear rack retaining plate & end plate
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
lifgo gear rack retaining plate AZ
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/lifgo_zahnstangenhalteplatte_az/500_182_51_lifgo_zahnstangenhalteplatte.prj},{NB=500 182_5.1 lifgo Zahnstangenhalteplatte},{IDNR=500 182_5.1 lifgo Zahnstangenhalteplatte},{CNSORDERNO=500 182},{BEZ=5.1 lifgo Zahnstangenhalteplatte},{INFO=Info PDF},{A=80},{B=80},{C=12},{D=27},{E=18.5},{F=55},{G=55},{H=62},{I=26.5},{J=18.5},{K=M8},{L=M4},{M=6},{CNSMASSEXACT=0.51},{INFOPAGE=zahnstangenhalteplatte},{CNSORDERNOHELP=500 182}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
D
Length
[mm]
E
Length
[mm]
F
Length
[mm]
G
Length
[mm]
H
Length
[mm]
I
Length
[mm]
J
Length
[mm]
K
Thread
[mm]
L
Thread
[mm]
M
Diameter
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
500 182_5.1 lifgo Zahnsta...
500 182
5.1 lifgo Gear rack retai...
80
80
12
27
18.5
55
55
62
26.5
18.5
M8
M4
6
0.51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청