카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 602 - 5.3 lifgo Mechanical arrest system
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
lifgo mechanical arrest system
lifgo mechanical arrest system
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/lifgo_abstecksicherung/lifgo_abstecksicherung/500_602_53_lifgo_abstecksicherung.prj},{NB=500 602_5.3 lifgo Abstecksicherung},{IDNR=500 602_5.3 lifgo Abstecksicherung},{CNSORDERNO=500 602},{BEZ=5.3 lifgo Abstecksicherung},{INFO=Info PDF},{A=130},{B=90},{C1=216.5},{C2=197.5},{C3=216.5},{D=105},{E=11},{F=120},{G=13 durch, 20 tief 12.6},{H=106},{I=10},{J=M10x1 tief 10},{J1=5},{K=131},{L=6F7 tief 10},{M=M4},{N=6},{O=SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D - Festo},{CNSMASSEXACT=11.4},{INFOPAGE=abstecksicherung},{CNSORDERNOHELP=500 602}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
C1
Length
[mm]
C2
Length
[mm]
C3
Length
[mm]
D
Length
[mm]
E
Length
[mm]
F
Length
[mm]
G
Thread
[mm]
H
Length
[mm]
I
Length
[mm]
J
Lube hole for pinion/gear rack
[mm]
J1
Lube hole for pinion/gear rack
[mm]
K
Length
[mm]
L
Dowel hole
ⁿ/ₐ
M
For gear rack protection
[mm]
N
Plug-in connector for air hose
[mm]
O
Proximity switch
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
500 602_5.3 lifgo Absteck...
500 602
5.3 lifgo Mechanical arre...
130
90
216.5
197.5
216.5
105
11
120
13 through, 20 deep 12.6
106
10
M10x1 deep 10
5
131
6F7 deep 10
M4
6
SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D -...
11.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청