카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 063 - 5.3 lifgo linear eccentric PFN
LEANTECHNIK
lifgo gear
lifgo linear eccentric
5.3 lifgo linear eccentric
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/lifgo_getriebe/lifgo_linear_excenter/5_3_lifgo_linear_excenter/500_063_53_lifgo_linear_excenter_pfn.prj},{NB=500 063_5.3 lifgo linear excenter-PFN},{IDNR=500 063_5.3 lifgo linear excenter-PFN},{CNSORDERNO=500 063},{BEZ=5.3 lifgo linear excenter-PFN},{INFO=Info PDF},{A=180},{B=161},{B1=90},{C=130},{D=105},{E=120},{E1=30},{E2=120},{F=5},{G=55},{G1=21.5},{G2=13},{H=92H7 tief 3},{I=110},{J=42h7},{K=60},{L=62},{M=50},{N=5},{O=35H7},{P=6H7 tief 10},{S=M12 tief 35, 10.2 durch},{T=M10 tief 20},{U=M10x1 tief 10},{U1=M6 tief 5},{V=100},{W=43},{X=M4 tief 8},{CNSMASSEXACT=13.46},{INFOPAGE=lifgo_linear_e},{CNSORDERNOHELP=500 063}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Height
[mm]
B1
Height
[mm]
C
Length
[mm]
D
Length
[mm]
E
Height
[mm]
E1
Height
[mm]
E2
Height
[mm]
F
Height
[mm]
G
Height
[mm]
G1
Height
[mm]
G2
Length
[mm]
H
Diameter
[mm]
I
Diameter
[mm]
J
Diameter
[mm]
K
Length
[mm]
L
Length
[mm]
M
Length
[mm]
N
Length
[mm]
O
Diameter
[mm]
P
Diameter
[mm]
S
Thread
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
U
Thread
ⁿ/ₐ
U1
Thread
ⁿ/ₐ
V
Length
[mm]
W
Height
[mm]
X
Thread
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
500 063_5.3 lifgo linear ...
500 063
5.3 lifgo linear excenter...
180
161
90
130
105
120
30
120
5
55
21.5
13
92H7 deep 3
110
42h7
60
62
50
5
35H7
6H7 deep 10
M12 deep 35, 10.2 thru
M10 deep 20
M10x1 deep 10
M6 deep 5
100
43
M4 deep 8
13.46
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청