카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINTOP® ST-HF-M - Kabelverschraubung Kunststoff halogenfrei
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINTOP® Cable glands polyamide Metric
SKINTOP® Halogen-free
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skintop_kabelversc_polyamid_metrisch/skintop_halogenfrei/st_hf_m.prj},{NB=SKINTOP ST-HF-M 25x1,5 Art. Nr. 53111437(F=9)},{IDNR=},{ATN=53111437},{M=M 25x1,5},{SW=30},{A=33.4},{C=40},{D=10},{FMIN=9.0},{FMAX=17.0},{F=9},{NDM=25.0},{P=1.5},{E=19.0},{H=13.4},{J=5.6},{K=5.5},{L=26.9},{RAL7035=x},{MATERIAL=Kunststoff halogenfrei},{ID=22.000},{RS=2.000},{VPE=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ATN
Part number
ⁿ/ₐ
SW
Wrench size
[mm]
A
Width across corners
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
FMIN
Klemmbereich min.
[mm]
FMAX
Klemmbereich max.
[mm]
RAL7035
Light grey
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SKINTOP® ST-HF-M 12x1,5 ...
53111407
15
16.6
30
8
4.0
5.5
x
Plastic, Halogen free
SKINTOP® ST-HF-M 16x1,5 ...
53111417
19
21.1
34
8
4.5
9.0
x
Plastic, Halogen free
SKINTOP® ST-HF-M 20x1,5 ...
53111427
25
27.6
37
9
7.0
13.0
x
Plastic, Halogen free
SKINTOP® ST-HF-M 25x1,5 ...
53111437
30
33.4
40
10
9.0
17.0
x
Plastic, Halogen free
SKINTOP® ST-HF-M 32x1,5 ...
53111447
36
40.3
47
10
11.0
21.0
x
Plastic, Halogen free
SKINTOP® ST-HF-M 40x1,5 ...
53111457
46
51.6
52
10
19.0
28.0
x
Plastic, Halogen free
SKINTOP® ST-HF-M 50x1,5 ...
53111467
55
61.6
62
12
27.0
35.0
x
Plastic, Halogen free
SKINTOP® ST-HF-M 63x1,5 ...
53111477
66
73.9
71
12
34.0
45.0
x
Plastic, Halogen free
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청