카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINTOP® K-M ATEX plus - Cable gland plastic for Ex area
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINTOP® Cable glands polyamide Metric
SKINTOP® explosion proof
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skintop_kabelversc_polyamid_metrisch/skintop_ex_bereich/k_m.prj},{NB=SKINTOP K-M 25x1,5 ATEX plus Art. Nr. 54115230(F=11)},{IDNR=},{ATN=54115230},{M=M 25x1,5},{SW=30},{A=33.4},{C=40.0},{D=10.0},{FMIN=11.0},{FMAX=17.0},{F=11.0},{NDM=25.0},{KDM=23.160},{P=1.5},{E=19.0},{H=13.4},{J=5.6},{K=5.5},{L=26.9},{RAL9005=x},{RAL5015=},{MATERIAL=Kunststoff},{ID=22.000},{RS=2.000},{VERS=1.000},{VPE=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ATN
Part number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
SW
Wrench size
[mm]
A
Width across corners
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
FMIN
Clamping range min.
[mm]
FMAX
Clamping range max.
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SKINTOP K-M 12x1,5 ATEX p...
54115200
M 12x1,5
15
16.6
30.0
8.0
3.0
5.5
Plastic
SKINTOP K-M 16x1,5 ATEX p...
54115210
M 16x1,5
19
21.1
34.0
8.0
7.0
9.0
Plastic
SKINTOP K-M 20x1,5 ATEX p...
54115220
M 20x1,5
25
27.6
37.0
9.0
7.0
13.0
Plastic
SKINTOP K-M 25x1,5 ATEX p...
54115230
M 25x1,5
30
33.4
40.0
10.0
11.0
17.0
Plastic
SKINTOP K-M 32x1,5 ATEX p...
54115240
M 32x1,5
36
40.3
47.0
10.0
12.0
21.0
Plastic
SKINTOP K-M 40x1,5 ATEX p...
54115250
M 40x1,5
46
51.6
52.0
10.0
19.0
28.0
Plastic
SKINTOP K-M 50x1,5 ATEX p...
54115260
M 50x1,5
55
61.6
62.0
12.0
27.0
35.0
Plastic
SKINTOP K-M 63x1,5 ATEX p...
54115270
M 63x1,5
66
73.9
71.0
12.0
36.0
45.0
Plastic
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청