T5-B - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
Timing Pulleys
Standard type
Light load transimission
Powered by
CAD모델 선택
{langle/timing_pulleys/standard_type/light_load_transimission/t5-b.prj},{NB=LE-AW26T5100-B-H8},{BW=T5100},{WM=6061},{ST=W},{TEETH=26},{WS=B},{SHS=H},{H=8.00},{P=0},{N=0},{V=0.00},{F=0},{ZMAX=27},{Z=0},{J=0.0},{PD=41.38},{OD=40.60},{D=31},{FF=48},{E=30},{CTTA=},{RR=},{RC=},{FC=0.00},{SGP=},{SKH=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
FM
Flange material
ⁿ/ₐ
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
M
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
FF
[mm]
E
[mm]
MM
m
[mm]
D2
d2
[mm]
LE-AW14T5100-B-H6
11.0
16.0
28.0
6061
14
0
22.28
21.45
14
26
12
0.00
0.0
LE-AW15T5100-B-H6
11.0
16.0
28.0
6061
15
0
23.87
23.05
15
28
16
0.00
0.0
LE-AW16T5100-B-H7
11.0
16.0
28.0
6061
16
0
25.46
24.60
17
32
18
0.00
0.0
LE-AW18T5100-B-H7
11.0
16.0
28.0
6061
18
0
28.65
27.80
19
33
20
0.00
0.0
LE-AW20T5100-B-H7
11.0
16.0
28.0
6061
20
0
31.83
31.00
19
36
22
0.00
0.0
LE-AW22T5100-B-H7
11.0
16.0
28.0
6061
22
0
35.01
34.25
24
40
24
0.00
0.0
LE-AW24T5100-B-H7
11.0
16.0
28.0
6061
24
0
38.20
37.40
27
45
27
0.00
0.0
LE-AW25T5100-B-H7
11.0
16.0
28.0
6061
25
0
39.79
39.00
27
45
30
0.00
0.0
LE-AW26T5100-B-H8
11.0
16.0
28.0
6061
26
0
41.38
40.60
31
48
30
0.00
0.0
LE-AW28T5100-B-H8
11.0
16.0
28.0
6061
28
0
44.56
43.75
32
48
35
0.00
0.0
LE-AW30T5100-B-H10
11.0
16.0
28.0
6061
30
0
47.75
46.95
33
52
35
0.00
0.0
LE-AW32T5100-B-H10
11.0
16.0
28.0
6061
32
0
50.93
50.10
37
55
36
0.00
0.0
LE-AW34T5100-B-H10
11.0
16.0
28.0
6061
34
0
54.11
53.23
40
61
40
0.00
0.0
LE-AW36T5100-B-H10
11.0
16.0
28.0
6061
36
0
57.30
56.45
40
61
45
0.00
0.0
LE-AW40T5100-B-H10
11.0
16.0
28.0
6061
40
0
63.66
62.85
47
67
45
0.00
0.0
LE-AW44T5100-B-H10
11.0
16.0
28.0
6061
44
0
70.03
69.20
50
74
50
0.00
0.0
LE-AW48T5100-B-H10
11.0
16.0
28.0
6061
48
0
76.39
75.55
60
83
58
0.00
0.0
LE-AW50T5100-B-H10
11.0
16.0
28.0
6061
50
0
79.58
78.75
63
87
63
0.00
0.0
LE-AW60T5100-B-H10
11.0
16.0
28.0
6061
60
0
95.49
94.65
75
99
67
0.00
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Timing belt pulleys with pilot bore 27-T 5 - Metric pulleys ''T'' - DIN 772...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
TABT5/TSBT5 - Timing Pulleys-T5 Type
SAMLO
23.03.2023
T5-A - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
T 5 - Timing belt pulleys metric pitch
Sati
12.04.2023
T5 - T-type timing pulley - Aluminium - Pitch T5 - For 10mm belts
HPC
17.02.2022
ZRR-T5-BR32-AL - T Pulleys, Pitch 5 mm Made from Aluminium, Timing Belt Wid...
MÄDLER
26.04.2024
S3M-B/K - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
Modèle A9-36T5 - Poulie dentée monobloc profil T5 - Pas 5mm pour courroie l...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
T5 Center - Keyless High Torque Timing Pulleys T5 Type - Mechanical Lock St...
HEFA
14.06.2024
HTTA__T5, HTTK__T5, HTTAS__T5 - Keyless High Torque Timing Pulleys T5 Type ...
Misumi
17.03.2022
ZRR-T5-BR10-AL - T Pulleys, Pitch 5 mm Made from Aluminium, Timing Belt Wid...
MÄDLER
26.04.2024
Type T5 - Metric timing belt pulleys for cylindrical bores
Optibelt
26.01.2023
ZRR-T5-BR16-AL - T Pulleys, Pitch 5 mm Made from Aluminium, Timing Belt Wid...
MÄDLER
26.04.2024
AT10-B - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청