Spur Gears - Module 0.8 (SUS304, Shapes L)
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_0_8_sus304_l.prj},{NB=S80SU15L-0706_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S80SU15L-0706},{X=0},{MOD=0.80},{Z=15},{D=12.0},{DA=13.6},{DB1=0},{B=7.0},{DD=0},{DH=6.0},{LH=28.0},{LHR=60.00},{L=95.0},{B2=0.0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=0.0},{BW=0},{SP1=9},{SP3=20},{SP7=2},{SP8=3.710},{VERS=0},{IDNR=},{PINFO=Discontinued},{SSS=-},{MTR=SUS304},{S=L1},{BXH=-},{M=-},{FTS=-},{SP6=-},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
MTR
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter d
[mm]
DA
Tip Diameter
[mm]
S
Type
ⁿ/ₐ
B
Face Width
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
LHR
Hub Projection(L type、C type)
[mm]
L
Overall lenght
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DI
Dimension of Rim di
[mm]
BW
Thickness of Web
[mm]
MASS
Weight
[g]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
S80SU14L-0706
S80SU14L-0706
Discontinued
0.80
SUS304
14
11.2
12.8
L1
7.0
0
6.0
28.0
60.00
95.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
25.20
S80SU14L-0706_HUB0_0_0_0_...
S80SU15L-0706
S80SU15L-0706
Discontinued
0.80
SUS304
15
12.0
13.6
L1
7.0
0
6.0
28.0
60.00
95.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
26.00
S80SU15L-0706_HUB0_0_0_0_...
S80SU16L-0706
S80SU16L-0706
-
0.80
SUS304
16
12.8
14.4
L1
7.0
0
6.0
28.0
60.00
95.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
26.90
S80SU16L-0706_HUB0_0_0_0_...
S80SU18L-0708
S80SU18L-0708
Discontinued
0.80
SUS304
18
14.4
16.0
L1
7.0
0
8.0
28.0
60.00
95.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
44.10
S80SU18L-0708_HUB0_0_0_0_...
S80SU20L-0710
S80SU20L-0710
-
0.80
SUS304
20
16.0
17.6
L1
7.0
0
10.0
28.0
60.00
95.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
66.00
S80SU20L-0710_HUB0_0_0_0_...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청