Spur Gears - Module 0.8 (Polyacetal)
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_0_8_polyacetal.prj},{NB=S80D40B*0504_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S80D40B*0504},{X=0},{MOD=0.80},{Z=40},{D=32.0},{DA=33.6},{DB1=0},{B=5.0},{DD=4},{DH=22.0},{LH=7.0},{LHR=0.00},{L=12.0},{B2=0.0},{T2=0.0},{NDM=4.0},{LS=4.0},{DI=0.0},{BW=0},{SP3=20},{SP7=5},{SP8=11.075},{VERS=1},{IDNR=},{PINFO=-},{SSS=*},{MTR=D},{S=B1},{BXH=-},{M=2-M4},{SP1=9~10},{FTS=-},{SP6=-},{MSX=9.2},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
MTR
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter d
[mm]
DA
Tip Diameter
[mm]
S
Type
ⁿ/ₐ
B
Face Width
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
LHR
Hub Projection(L type、C type)
[mm]
L
Overall lenght
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DI
Dimension of Rim di
[mm]
BW
Thickness of Web
[mm]
MASS
Weight
[g]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
S80D14K*0703
S80D14K*0703
Discontinued
0.80
POM
14
11.2
12.8
K2
7.0
3
12.8
13.0
0.00
20.0
0.0
0.0
2-M3
3.0
0.0
0
3.1
S80D14K*0703_HUB0_0_0_0_0...
S80D14K-0704
S80D14K-0704
-
0.80
POM
14
11.2
12.8
K2
7.0
4
12.8
13.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
3.00
S80D14K-0704_HUB0_0_0_0_0...
S80D15K*0703
S80D15K*0703
Discontinued
0.80
POM
15
12.0
13.6
K2
7.0
3
13.6
13.0
0.00
20.0
0.0
0.0
2-M3
3.0
0.0
0
3.5
S80D15K*0703_HUB0_0_0_0_0...
S80D15K-0704
S80D15K-0704
-
0.80
POM
15
12.0
13.6
K2
7.0
4
13.6
13.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
3.40
S80D15K-0704_HUB0_0_0_0_0...
S80D16B*0503
S80D16B*0503
-
0.80
POM
16
12.8
14.4
B1
5.0
3
10.0
7.0
0.00
12.0
0.0
0.0
2-M3
4.0
0.0
0
1.50
S80D16B*0503_HUB0_0_0_0_0...
S80D16B-0504
S80D16B-0504
-
0.80
POM
16
12.8
14.4
B1
5.0
4
10.0
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.70
S80D16B-0504_HUB0_0_0_0_0...
S80D18B*0503
S80D18B*0503
Discontinued
0.80
POM
18
14.4
16.0
B1
5.0
3
12.0
7.0
0.00
12.0
0.0
0.0
2-M3
4.0
0.0
0
2.1
S80D18B*0503_HUB0_0_0_0_0...
S80D18B-0504
S80D18B-0504
-
0.80
POM
18
14.4
16.0
B1
5.0
4
10.0
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.90
S80D18B-0504_HUB0_0_0_0_0...
S80D20B*0503
S80D20B*0503
-
0.80
POM
20
16.0
17.6
B1
5.0
3
12.0
7.0
0.00
12.0
0.0
0.0
2-M3
4.0
0.0
0
2.4
S80D20B*0503_HUB0_0_0_0_0...
S80D20B-0504
S80D20B-0504
-
0.80
POM
20
16.0
17.6
B1
5.0
4
10.0
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
2.20
S80D20B-0504_HUB0_0_0_0_0...
S80D22B*0503
S80D22B*0503
Discontinued
0.80
POM
22
17.6
19.2
B1
5.0
3
15.0
7.0
0.00
12.0
0.0
0.0
2-M3
4.0
0.0
0
3.3
S80D22B*0503_HUB0_0_0_0_0...
S80D22B-0505
S80D22B-0505
-
0.80
POM
22
17.6
19.2
B1
5.0
5
12.5
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
2.90
S80D22B-0505_HUB0_0_0_0_0...
S80D24B*0503
S80D24B*0503
Discontinued
0.80
POM
24
19.2
20.8
B1
5.0
3
16.0
7.0
0.00
12.0
0.0
0.0
2-M3
4.0
0.0
0
3.9
S80D24B*0503_HUB0_0_0_0_0...
S80D24B-0505
S80D24B-0505
-
0.80
POM
24
19.2
20.8
B1
5.0
5
12.5
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
3.20
S80D24B-0505_HUB0_0_0_0_0...
S80D25B*0503
S80D25B*0503
-
0.80
POM
25
20.0
21.6
B1
5.0
3
16.0
7.0
0.00
12.0
0.0
0.0
2-M3
4.0
0.0
0
4
S80D25B*0503_HUB0_0_0_0_0...
S80D25B-0505
S80D25B-0505
-
0.80
POM
25
20.0
21.6
B1
5.0
5
12.5
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
3.40
S80D25B-0505_HUB0_0_0_0_0...
S80D28B*0503
S80D28B*0503
-
0.80
POM
28
22.4
24.0
B1
5.0
3
20.0
7.0
0.00
12.0
0.0
0.0
2-M3
4.0
0.0
0
5.7
S80D28B*0503_HUB0_0_0_0_0...
S80D28B-0505
S80D28B-0505
-
0.80
POM
28
22.4
24.0
B1
5.0
5
12.5
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
4.00
S80D28B-0505_HUB0_0_0_0_0...
S80D30B*0503
S80D30B*0503
-
0.80
POM
30
24.0
25.6
B1
5.0
3
20.0
7.0
0.00
12.0
0.0
0.0
2-M3
4.0
0.0
0
6.1
S80D30B*0503_HUB0_0_0_0_0...
S80D30B-0505
S80D30B-0505
-
0.80
POM
30
24.0
25.6
B1
5.0
5
12.5
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
4.40
S80D30B-0505_HUB0_0_0_0_0...
S80D32B*0503
S80D32B*0503
-
0.80
POM
32
25.6
27.2
B1
5.0
3
20.0
7.0
0.00
12.0
0.0
0.0
2-M3
4.0
0.0
0
6.6
S80D32B*0503_HUB0_0_0_0_0...
S80D32B-0505
S80D32B-0505
-
0.80
POM
32
25.6
27.2
B1
5.0
5
12.5
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
4.80
S80D32B-0505_HUB0_0_0_0_0...
S80D36B*0504
S80D36B*0504
-
0.80
POM
36
28.8
30.4
B1
5.0
4
22.0
7.0
0.00
12.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
8.1
S80D36B*0504_HUB0_0_0_0_0...
S80D36B-0506
S80D36B-0506
-
0.80
POM
36
28.8
30.4
B1
5.0
6
14.0
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
6.00
S80D36B-0506_HUB0_0_0_0_0...
S80D40B*0504
S80D40B*0504
-
0.80
POM
40
32.0
33.6
B1
5.0
4
22.0
7.0
0.00
12.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
9.2
S80D40B*0504_HUB0_0_0_0_0...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청