Miter Gears - Module 0.8
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Miter Gears and Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/miter_gears_and_bevel_gears/miter_gears_new_mod_0_8.prj},{NB=M80S25-1805_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=M80S25-1805},{SB4=20},{SB5=90},{SB6=14.142},{SB9=45},{SB11=25},{U=1},{Z=25},{MOD=0.80},{D=20.0},{DA=21.14},{DA2=0.00},{A=18.00},{DD=5},{DH=16},{DB=0},{LH=6.00},{L=10.5},{LW=11.67},{LA=8.57},{B=4.7},{B2=0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DEG=48},{MIN=51},{DS=11.70},{TA=0},{SSS=2},{ALF=0.000},{VRS=1},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0.000},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
U
Ratio
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter
[mm]
DA
Outside Diameter
[mm]
DA2
da2
[mm]
A
Locating Distance
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
L
Bore Lenght
[mm]
LW
Overall lenght
[mm]
LA
Tip Distance
[mm]
B
Face Width
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DEG
Angle
[°]
MIN
Angle
[min]
MASS
Weight
[g]
TA
Twist Angle
[°]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
M80SUM20*1605
M80SUM20*1605
-
1
20
0.80
16.0
17.13
0.00
16.00
5
12
4.50
0.0
10.96
8.57
3.7
0
0.0
2-M3
2.5
49
48
10.2
0
M80SUM20*1605_HUB0_0_0_0_...
M80DM20-1605
M80DM20-1605
Discontinued
1
20
0.80
16.0
17.13
0.00
16.00
5
12
5.00
10.0
11.00
8.57
3.7
0
0.0
-
0.0
49
3
1.7
0
M80DM20-1605_HUB0_0_0_0_0...
M80B20-1605
M80B20-1605
-
1
20
0.80
16.0
17.13
0.00
16.00
5
12
6.00
10.0
11.00
8.57
3.7
0
0.0
-
0.0
49
3
9.4
0
M80B20-1605_HUB0_0_0_0_0_...
M80B20*1605
M80B20*1605
-
1
20
0.80
16.0
17.13
0.00
16.00
5
12
6.00
10.0
11.00
8.57
3.7
0
0.0
2-M3
3.0
49
3
9.1
0
M80B20*1605_HUB0_0_0_0_0_...
M80B25*1805
M80B25*1805
Discontinued
1
25
0.80
20.0
21.13
0.00
18.00
5
16
6.00
10.5
11.67
8.57
4.7
0
0.0
2-M3
3.0
48
51
16.3
0
M80B25*1805_HUB0_0_0_0_0_...
M80B30*2006
M80B30*2006
Discontinued
1
30
0.80
24.0
25.13
0.00
20.00
6
18
6.00
11.0
12.34
8.57
5.6
0
0.0
2-M4
3.5
47
42
22.2
0
M80B30*2006_HUB0_0_0_0_0_...
M80S20-1605
M80S20-1605
-
1
20
0.80
16.0
17.13
0.00
16.00
5
12
6.00
10.0
11.00
8.57
3.7
0
0.0
-
0.0
49
3
8.7
0
M80S20-1605_HUB0_0_0_0_0_...
M80S20*1605
M80S20*1605
-
1
20
0.80
16.0
17.13
0.00
16.00
5
12
6.00
10.0
11.00
8.57
3.7
0
0.0
2-M3
3.0
49
3
8.4
0
M80S20*1605_HUB0_0_0_0_0_...
M80S25-1805
M80S25-1805
-
1
25
0.80
20.0
21.14
0.00
18.00
5
16
6.00
10.5
11.67
8.57
4.7
0
0.0
-
0.0
48
51
16.8
0
M80S25-1805_HUB0_0_0_0_0_...
M80S25*1805
M80S25*1805
Discontinued
1
25
0.80
20.0
21.13
0.00
18.00
5
16
6.00
10.5
11.67
8.57
4.7
0
0.0
2-M3
3.0
48
51
16.3
0
M80S25*1805_HUB0_0_0_0_0_...
M80S30-2006
M80S30-2006
Discontinued
1
30
0.80
24.0
25.14
0.00
20.00
6
18
6.00
11.0
12.31
8.57
5.6
0
0.0
-
0.0
47
42
24.1
0
M80S30-2006_HUB0_0_0_0_0_...
M80S30*2006
M80S30*2006
Discontinued
1
30
0.80
24.0
25.13
0.00
20.00
6
18
6.00
11.0
12.34
8.57
5.6
0
0.0
2-M4
3.0
47
42
23.1
0
M80S30*2006_HUB0_0_0_0_0_...
M80SU20-1605
M80SU20-1605
-
1
20
0.80
16.0
17.13
0.00
16.00
5
12
6.00
10.0
11.00
8.57
3.7
0
0.0
-
0.0
49
3
8.7
0
M80SU20-1605_HUB0_0_0_0_0...
M80SU20*1605
M80SU20*1605
-
1
20
0.80
16.0
17.13
0.00
16.00
5
12
6.00
10.0
11.00
8.57
3.7
0
0.0
2-M3
3.0
49
3
8.5
0
M80SU20*1605_HUB0_0_0_0_0...
M80SU25-1805
M80SU25-1805
-
1
25
0.80
20.0
21.14
0.00
18.00
5
16
6.00
10.5
11.67
8.57
4.7
0
0.0
-
0.0
48
51
17.0
0
M80SU25-1805_HUB0_0_0_0_0...
M80SU25*1805
M80SU25*1805
-
1
25
0.80
20.0
21.13
0.00
18.00
5
16
6.00
10.5
11.67
8.57
4.7
0
0.0
2-M3
3.0
48
51
16.8
0
M80SU25*1805_HUB0_0_0_0_0...
M80SU30-2006
M80SU30-2006
-
1
30
0.80
24.0
25.14
0.00
20.00
6
18
6.00
11.0
12.31
8.57
5.6
0
0.0
-
0.0
47
42
24.3
0
M80SU30-2006_HUB0_0_0_0_0...
M80SU30*2006
M80SU30*2006
Discontinued
1
30
0.80
24.0
25.13
0.00
20.00
6
18
6.00
11.0
12.34
8.57
5.6
0
0.0
2-M4
3.5
47
42
23.8
0
M80SU30*2006_HUB0_0_0_0_0...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청