Large flat round head , rivet thorn - Steel , stainless steel - Blindniete
KVT Fastening
POP® Blind Rivets
Standard (open) - Blind rivets
Rivet cases - Nickel / Copper
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pop_blindniete/standard_blindniet/nietheulsen_nickel_kupfer/g_flach_ni_cu.prj},{NB=KVT TLPD 665 BSLF11(18.6)},{D=4.8},{L=16.5},{FORM=1},{P=8.60},{P1=8.6-12.4},{PMIN=8.600},{PMAX=12.400},{BZC=TLPD 665 BSLF11},{W=Stahl, verzinkt oder nichtrostender Stahl},{B=4.9},{F1=3750},{F2=3300},{D1=2.90},{X1=4.880},{X2=1.340},{X3=10.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
D
Rivet diameter
[mm]
L
L nominal
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
B
Borehole diameter
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
D1
[mm]
KVT TLPD 665 BSLF11
4.8
16.5
8.6-12.4
TLPD 665 BSLF11
Steel, galvanized or stai...
4.9
3750
3300
2.90
KVT TLPD 675 BSLF11
4.8
19.0
12.4-15.00
TLPD 675 BSLF11
Steel, galvanized or stai...
4.9
3750
3300
2.90
KVT TLPD 685 BSLF11
4.8
21.5
15.0-17.5
TLPD 685 BSLF11
Steel, galvanized or stai...
4.9
3750
3300
2.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청