피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Flat round head , rivet thorn - Steel - Blindniete
KVT Fastening
POP® Blind Rivets
MGR - Multigrip - Blind rivets
Rivet cases - Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pop_blindniete/mgr_serie/nietheulsen_aluminum/flach_stahl.prj},{NB=KVT EBD 508 BS(10.10)},{D=4.0},{L=10.5},{FORM=1},{P=0.10},{P1=0.1-6.4},{PMIN=0.100},{PMAX=6.400},{BZC1=EBD 508},{W=0},{B=4.1},{F1=1570},{F2=1000},{D1=2.29},{X1=4.080},{X2=1.250},{X3=8.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
D
Rivet diameter
[mm]
L
L nominal
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
B
Borehole diameter
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
D1
[mm]
KVT EBD 406 BS
3.2
8.0
0.1-4.8
EBD 406 BS
3.3
930
690
1.83
KVT EBD 410 BS
3.2
11.5
4.8-7.9
EBD 410 BS
3.3
930
690
1.83
KVT EBD 508 BS
4.0
10.5
0.1-6.4
EBD 508 BS
4.1
1570
1000
2.29
KVT EBD 512 BS
4.0
14.0
3.0-9.5
EBD 512 BS
4.1
1570
1000
2.29
KVT EBD 608 BS
4.8
11.0
0.1-6.4
EBD 608 BS
4.9
2250
1570
2.64
KVT EBD 614 BS
4.8
16.5
6.4-11.1
EBD 614 BS
4.9
2250
1570
2.64
KVT TAVD 806 BS
6.4
11.0
2.0-4.8
TAVD 806 BS
6.5
4000
2800
3.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청