PL / PLC - Self-clinching nut with locking thread
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Self-locking nuts
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pem_einpressbefestiger/pl_plc/pl_plc.prj},{NB=KVT PL-M3},{IDNR=},{W=PL},{D1=M3},{LB=6.00},{D2=5.98},{D3=5.52},{D4=7.01},{M=3.56},{H=1.52},{SM=1.5 - 1.8},{MRL=4.32},{WX='PL', 'Stahl einsatzgehärtet, verzinkt, farblos passiviert (Kennziffer \"zi\")', 'PLC', 'Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert'},{NDM=3.0},{KDM=2.459},{D21=5.2100},{M1=0.9000},{M2=2.5600},{D22=4.9500},{D31=2.2000},{D32=2.1150},{D33=2.0990},{D34=4.7270},{D35=4.6860}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
[mm]
D2
max.
[mm]
D3
max.
[mm]
D4
max.
[mm]
M
max.
[mm]
H
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
KVT PL-M3
PL-M3
M3
6.00
5.98
5.52
7.01
3.56
1.52
1.5 - 1.8
4.32
KVT PL-M4
PL-M4
M4
7.50
7.48
7.01
8.54
4.20
1.52
1.5 - 1.8
5.59
KVT PL-M5
PL-M5
M5
8.00
7.98
7.52
9.00
4.45
1.52
1.5 - 1.8
6.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청