PFC2 - Self-clinching captive panel screw
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Self-clinching panel fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pem_einpressbefestiger/pfc2/pfc2_asmtab.prj},{NB=KVT PFC2-M4-94 (1)},{IDNR=},{BZC=PFC2-M4-94},{W=Schraube, Einpressbuchse und Feder aus nichtrostendem Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert},{INST=1},{D1=M4},{LB=7.95},{G=14.3},{H2=6.4},{D2=7.90},{D3=9.53},{H1=2.08},{T1=11.43},{T2=17.53},{MRL=7.87},{NDM=4.0},{KDMV=3.141},{KDMM=3.242},{VERS=1},{PPATH=pfc2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
[mm]
G
±0.4
[mm]
H2
±0.64
[mm]
D2
max.
[mm]
D3
±0.25
[mm]
H1
±0.13
[mm]
T1
max.
[mm]
T2
±1.02
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
KVT PFC2-M3-40
PFC2-M3-40
Screw, self-clinching sta...
M3
6.75
6.4
0.0
6.71
7.92
1.83
9.14
13.72
6.35
KVT PFC2-M3-62
PFC2-M3-62
Screw, self-clinching sta...
M3
6.75
9.5
3.2
6.71
7.92
1.83
9.14
13.72
6.35
KVT PFC2-M4-50
PFC2-M4-50
Screw, self-clinching sta...
M4
7.95
7.9
0.0
7.90
9.53
2.08
11.43
17.53
7.87
KVT PFC2-M4-72
PFC2-M4-72
Screw, self-clinching sta...
M4
7.95
11.1
3.2
7.90
9.53
2.08
11.43
17.53
7.87
KVT PFC2-M4-94
PFC2-M4-94
Screw, self-clinching sta...
M4
7.95
14.3
6.4
7.90
9.53
2.08
11.43
17.53
7.87
KVT PFC2-M5-50
PFC2-M5-50
Screw, self-clinching sta...
M5
8.75
7.9
0.0
8.72
10.31
2.08
11.47
17.53
8.63
KVT PFC2-M5-72
PFC2-M5-72
Screw, self-clinching sta...
M5
8.75
11.1
3.2
8.72
10.31
2.08
11.47
17.53
8.63
KVT PFC2-M5-94
PFC2-M5-94
Screw, self-clinching sta...
M5
8.75
14.3
6.4
8.72
10.31
2.08
11.47
17.53
8.63
KVT PFC2-M6-60
PFC2-M6-60
Screw, self-clinching sta...
M6
10.50
9.5
0.0
10.47
11.89
2.46
14.73
22.35
9.65
KVT PFC2-M6-82
PFC2-M6-82
Screw, self-clinching sta...
M6
10.50
12.7
3.2
10.47
11.89
2.46
14.73
22.35
9.65
KVT PFC2-M6-04
PFC2-M6-04
Screw, self-clinching sta...
M6
10.50
15.9
6.4
10.47
11.89
2.46
14.73
22.35
9.65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청