FASTEKS® - Self-cutting threaded inserts with chip reservoir, short
KVT Fastening
FASTEKS® Self-cutting threaded inserts
Chip reservoir short
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/fasteks_gewindeeinsaetze/chip_reservoir_short/gewinaetze_fti_37.prj},{NB=KVT FTI37M5ST},{BZC=FTI37M5},{D=M5},{NDM=4.000},{L=7},{D1=8.0},{P=1.00},{PX=1.000},{T=9},{DD=7.6–7.7},{DD1=7.4–7.7},{W=1.60},{W1=2.40},{W2=2.00},{MAT=ST}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
D
Plastic
[mm]
L
Length
[mm]
D1
Diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
T
min.
[mm]
DD
Metal
[mm]
DD1
Plastic
[mm]
W
Light alloys
[mm]
W1
Cast iron
[mm]
W2
Plastic
[mm]
KVT FTI37M4ST
FTI37M4
M4
6
6.5
0.80
8
6.1–6.2
6–6.2
1.30
1.95
1.63
KVT FTI37M5ST
FTI37M5
M5
7
8.0
1.00
9
7.6–7.7
7.4–7.7
1.60
2.40
2.00
KVT FTI37M6ST
FTI37M6
M6
8
10.0
1.25
10
9.5–9.6
9.3–9.6
2.00
3.00
2.50
KVT FTI37M8ST
FTI37M8
M8
9
12.0
1.50
11
11.3–11.5
11.1–11.5
2.40
3.60
3.00
KVT FTI37M10ST
FTI37M10
M10
10
14.0
1.50
13
13.3–13.5
13.1–13.5
2.80
4.20
3.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청