GUP - Self-locking nuts, Type GUP
KVT Fastening
ELASTIC STOP®
GUP
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/elastic_stop/gup/gup.prj},{NB=KVT GUP 55x2},{IDNR=},{D1=M55x2},{DN=55.000},{P=2.000},{BZC=GUP 55x2},{B=18.7},{H=12.9},{D=75},{A=68},{T=68},{O=7},{N=6},{WS=Mutter: Stahl verzink und passiert, Sicherungsring: Polyamid (max. 100 °C)},{X=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
D1
Thread
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
B
~
[mm]
H
~
[mm]
D
Ø
[mm]
A
Ø
[mm]
T
[mm]
O
[mm]
N
Grooving
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
X
[mm]
KVT GUP 20x1
M20x1
GUP 20x1
13.2
9.6
32
27
27
4
4
Nut: Steel zinc plated an...
1.000
KVT GUP 25x1.5
M25x1.5
GUP 25x1.5
14.2
10.0
38
33
33
5
4
Nut: Steel zinc plated an...
1.000
KVT GUP 30x1.5
M30x1.5
GUP 30x1.5
14.2
10.0
44
38
38
5
4
Nut: Steel zinc plated an...
1.000
KVT GUP 35x1.5
M35x1.5
GUP 35x1.5
15.2
10.6
50
44
44
5
4
Nut: Steel zinc plated an...
1.000
KVT GUP 45x1.5
M45x1.5
GUP 45x1.5
16.7
11.9
62
55
55
6
4
Nut: Steel zinc plated an...
1.000
KVT GUP 50x1.5
M50x1.5
GUP 50x1.5
18.7
13.9
68
61
61
6
4
Nut: Steel zinc plated an...
1.000
KVT GUP 55x2
M55x2
GUP 55x2
18.7
12.9
75
68
68
7
6
Nut: Steel zinc plated an...
1.000
KVT GUP 60x2
M60x2
GUP 60x2
18.7
12.9
80
73
73
7
6
Nut: Steel zinc plated an...
1.000
KVT GUP 65x2
M65x2
GUP 65x2
19.7
13.9
85
77
77
7
6
Nut: Steel zinc plated an...
1.000
KVT GUP 70x2
M70x2
GUP 70x2
19.7
13.9
92
84
84
8
6
Nut: Steel zinc plated an...
1.000
KVT GUP 75x2
M75x2
GUP 75x2
20.7
14.9
98
89
89
8
6
Nut: Steel zinc plated an...
1.000
KVT GUP 80x2
M80x2
GUP 80x2
20.7
14.9
105
96
96
10
8
Nut: Steel zinc plated an...
1.000
KVT GUP 85x2
M85x2
GUP 85x2
21.7
15.9
110
100
100
10
8
Nut: Steel zinc plated an...
1.000
KVT GUP 90x2
M90x2
GUP 90x2
21.7
15.9
120
110
110
10
8
Nut: Steel zinc plated an...
1.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청