UT/FEFG - Blind rivet nuts flat head, round shank, closed end
KVT Fastening
Blind rivet nuts
TUBTARA®
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/blindnietmuttern/tubtara/ut_fefg.prj},{NB=KVT M5 UT/FEFG 5,5 (13)},{IDNR=},{BZC=M5 UT/FEFG 5,5},{GW=M5},{NDM=5.000},{FORM=1},{K=3.00},{K1=3.0-5.5},{H=7.1},{D2=7},{D3=11},{S=1.00},{L=20.50},{W=Stahl},{A1A=3.00},{A1B=5.50},{A2=7.00},{A3=8.00},{A4=0.40},{A5=11.60},{A6=5.80},{A7=5.60},{A9=4.13},{A10=0.50},{A13A=10.60},{A13B=10.60},{A14A=9.00},{A14B=8.30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
GW
Thread (Ød1)
ⁿ/ₐ
K1
Klemmbereich K
ⁿ/ₐ
H
Hole-Ø +0.1
[mm]
D2
Ød2
[mm]
D3
Ød3
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
W
Werkstoff
ⁿ/ₐ
KVT M4 UT/FEFG 3
M4 UT/FEFG 3
M4
0.5-3.0
6.1
6
10
0.75
14.75
Steel
KVT M4 UT/FEFG 4,5
M4 UT/FEFG 4,5
M4
3.0-4.5
6.1
6
10
0.75
16.25
Steel
KVT M5 UT/FEFG 3
M5 UT/FEFG 3
M5
0.5-3.0
7.1
7
11
1.00
18.00
Steel
KVT M5 UT/FEFG 5,5
M5 UT/FEFG 5,5
M5
3.0-5.5
7.1
7
11
1.00
20.50
Steel
KVT M6 UT/FEFG 3
M6 UT/FEFG 3
M6
0.5-3.0
9.1
9
13
1.50
21.50
Steel
KVT M6 UT/FEFG 5,5
M6 UT/FEFG 5,5
M6
3.0-5.5
9.1
9
13
1.50
24.50
Steel
KVT M8 UT/FEFG 3
M8 UT/FEFG 3
M8
0.5-3.0
11.1
11
16
1.50
22.50
Steel
KVT M8 UT/FEFG 5,5
M8 UT/FEFG 5,5
M8
3.0-5.5
11.1
11
16
1.50
25.50
Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청