Nutsert®-TS 9658 - Blind rivet nuts small countersunk head, open end
KVT Fastening
Blind rivet nuts
AVDEL®
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/blindnietmuttern/avdel/nutsert_ts_9658.prj},{NB=KVT 9658-70413 Stahl (10.5)},{IDNR=},{BZC=9658-70413},{GW=M4},{NDM=4.000},{FORM=1},{K=0.50},{K1=0.5-2.0},{H=6.4},{D2=6.32},{L=10.4},{W=Stahl},{A1A=0.50},{A1B=2.00},{A2=5.90},{A3=9.00},{A4=0.80},{A5=11.70},{A6=5.00},{A7=7.40},{A8=0.45},{A9=3.24},{A10=0.50},{A11=0.88},{A12=0.40},{A13A=9.74},{A13B=7.56},{A14A=8.59},{A14B=7.25},{A15=0.45},{A17=0.80},{A21=0.00},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
GW
Thread (Ød1)
ⁿ/ₐ
K1
Clamping range K
ⁿ/ₐ
H
Hole-Ø +0.1
[mm]
D2
d2 max.
[mm]
L
L max.
[mm]
W
Material
ⁿ/ₐ
KVT 9658-70310 Stahl
9658-70310
M3
0.5-1.5
4.8
4.72
9.1
Steel
KVT 9658-70413 Stahl
9658-70413
M4
0.5-2.0
6.4
6.32
10.4
Steel
KVT 9658-70514 Stahl
9658-70514
M5
0.5-3.0
7.2
7.11
11.9
Steel
KVT 9658-70619 Stahl
9658-70619
M6
0.8-3.0
9.6
9.50
14.6
Steel
KVT 9658-75821 Stahl
9658-75821
M8
0.9-3.5
10.6
10.57
16.0
Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청