B30 - Threaded stud M1 / SM1
KVT Fastening
bigHead®
Threaded stud M1 / SM1
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/bighead/gewindebolzen_m1_sm1/m1_sm1_b30.prj},{NB=KVT M1/B30-M8X25},{IDNR=},{BZC=M1/B30-M8X25},{DXL=M8 x 25 mm},{D=M8},{NDM=8},{KDM=6.466},{L=25},{W=Stahl, verzinkt},{K=Ø 30},{D1=11.800},{L1=1.500},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
DXL
Thread x Length
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
W
Material
ⁿ/ₐ
K
Head around
[mm]
KVT M1/B30-M4X12
M1/B30-M4X12
M4 x 12 mm
M4
12
Steel, galvanized
Ø 30
KVT M1/B30-M4X16
M1/B30-M4X16
M4 x 16 mm
M4
16
Steel, galvanized
Ø 30
KVT M1/B30-M4X20
M1/B30-M4X20
M4 x 20 mm
M4
20
Steel, galvanized
Ø 30
KVT M1/B30-M4X25
M1/B30-M4X25
M4 x 25 mm
M4
25
Steel, galvanized
Ø 30
KVT M1/B30-M5X12
M1/B30-M5X12
M5 x 12 mm
M5
12
Steel, galvanized
Ø 30
KVT M1/B30-M5X16
M1/B30-M5X16
M5 x 16 mm
M5
16
Steel, galvanized
Ø 30
KVT M1/B30-M5X20
M1/B30-M5X20
M5 x 20 mm
M5
20
Steel, galvanized
Ø 30
KVT M1/B30-M5X25
M1/B30-M5X25
M5 x 25 mm
M5
25
Steel, galvanized
Ø 30
KVT M1/B30-M6X12
M1/B30-M6X12
M6 x 12 mm
M6
12
Steel, galvanized
Ø 30
KVT M1/B30-M6X16
M1/B30-M6X16
M6 x 16 mm
M6
16
Steel, galvanized
Ø 30
KVT M1/B30-M6X20
M1/B30-M6X20
M6 x 20 mm
M6
20
Steel, galvanized
Ø 30
KVT M1/B30-M6X25
M1/B30-M6X25
M6 x 25 mm
M6
25
Steel, galvanized
Ø 30
KVT M1/B30-M8x20
M1/B30-M8x20
M8 x 20mm
M8
20
Steel, galvanized
Ø 30
KVT M1/B30-M8X12
M1/B30-M8X12
M8 x 12 mm
M8
12
Steel, galvanized
Ø 30
KVT M1/B30-M8X16
M1/B30-M8X16
M8 x 16 mm
M8
16
Steel, galvanized
Ø 30
KVT M1/B30-M8X20
M1/B30-M8X20
M8 x 20 mm
M8
20
Steel, galvanized
Ø 30
KVT M1/B30-M8X25
M1/B30-M8X25
M8 x 25 mm
M8
25
Steel, galvanized
Ø 30
KVT M1/B30-M10x40
M1/B30-M10x40
M10 x 40mm
M10
40
Steel, galvanized
Ø 30
KVT SM1/B30-M4X12
SM1/B30-M4X12
M4 x 12 mm
M4
12
Stainless steel
Ø 30
KVT SM1/B30-M4X16
SM1/B30-M4X16
M4 x 16 mm
M4
16
Stainless steel
Ø 30
KVT SM1/B30-M4X20
SM1/B30-M4X20
M4 x 20 mm
M4
20
Stainless steel
Ø 30
KVT SM1/B30-M4X25
SM1/B30-M4X25
M4 x 25 mm
M4
25
Stainless steel
Ø 30
KVT SM1/B30-M5X12
SM1/B30-M5X12
M5 x 12 mm
M5
12
Stainless steel
Ø 30
KVT SM1/B30-M5X16
SM1/B30-M5X16
M5 x 16 mm
M5
16
Stainless steel
Ø 30
KVT SM1/B30-M5X20
SM1/B30-M5X20
M5 x 20 mm
M5
20
Stainless steel
Ø 30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청