M7 / SM7 - 45° -19 Loop - Bow
KVT Fastening
bigHead®
Bow
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/bighead/bogen/bogen_m7_sm7_45_19_loop.prj},{NB=KVT M7-45° -19 Loop},{IDNR=},{BZC=M7-45° -19 Loop},{DXL=4.75mm / 19mm},{D=4.75},{I=19},{W=Stahl, verzinkt},{K=32 x 32},{BZC1=M7-45 -19 Loop},{WK=45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
DXL
Diameter / Inner distance
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
I
Inner distance
[mm]
W
Material
ⁿ/ₐ
K
Square head
[mm]
WK
Angle
[°]
KVT M7-45° -19 Loop
M7-45° -19 Loop
4.75mm / 19mm
4.75
19
Steel, galvanized
32 x 32
45
KVT SM7-45° -19 Loop
SM7-45° -19 Loop
4.75mm / 19mm
4.75
19
Stainless steel
32 x 32
45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청