841
Kukamet
manual_toggle_clamps
Squeezing type toggle clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/squeezing_type_toggle_clamps/841.prj},{NB=841 - 2},{SHA256=81OuhVJMpTIiAkbeUI4BNlt5QxPBxlNzhRUFY2eKFMQ=},{INAME=841_2},{NAME=841_2},{MODELNO=841 - 2},{F1=3500},{F3=4000},{FI=9:1},{ANGLE=82},{WEIGHT=1320},{A=20 x 20},{B=24},{C=272},{F=70},{GMIN=205},{GMAX=248},{G2=200},{H=275},{K=M10},{L=193},{L2=180},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/841.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/841.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
Force
[N]
F3
Force
[N]
FI
YIELD (F1:Fi)
[N]
ANGLE
Angle
[°]
WEIGHT
Weight
[g]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
GMIN
[mm]
GMAX
[mm]
G2
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
841 - 2
841 - 2
3500
4000
9:1
82
1320
20 x 20
24
272
70
205
248
200
275
M10
193
180
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청