111
Kukamet
manual_toggle_clamps
Horizontal toggle clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/horizontal_toggle_clamps/111.prj},{NB=111 - 1},{SHA256=jakeyd+t8yq3YK0v2LJ6AtskJovnPfnLjuqGESVCncw=},{INAME=111_1},{NAME=111_1},{MODELNO=111 - 1},{F1=850},{F2=650},{F3=1000},{F4=800},{FI1=7:1},{FI2=3:1},{SQUEEZESCREW=M5 x 35},{ANGLE=90},{WEIGHT=125},{A=33.5},{B=32.0},{C=43.0},{D=28},{E=14 - 23},{F=17,5 - 20,5},{G=21},{H=40},{H2=95},{J=10.0},{K=M5},{L=148.0},{M=-},{N=5 x 10},{X1=15},{X2=33},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/111.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/111.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
Force
[N]
F2
Force
[N]
F3
Force
[N]
F4
Force
[N]
FI1
(X1) YIELD (F1:Fi)
[N]
FI2
(X2) YIELD (F2:Fi)
[N]
SQUEEZESCREW
Squeeze screw
[mm]
ANGLE
Angle
[°]
WEIGHT
Weight
[g]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
111 - 0
111 - 0
450
300
520
350
5:1
2:1
M4 x 25
90
42
25.0
25.0
25.5
13
11 - 16
16
15
24
66
7.5
M4
89.0
-
4,5 x 7
11
18
111 - 0 - M
111 - 0 - M
450
300
520
350
5:1
2:1
M4 x 25
90
42
25.0
25.0
25.5
13
11 - 16
16
15
24
60
7.5
M4
82.5
-
4,5 x 7
11
18
111 - 1
111 - 1
850
650
1000
800
7:1
3:1
M5 x 35
90
125
33.5
32.0
43.0
28
14 - 23
17,5 - 20,5
21
40
95
10.0
M5
148.0
-
5 x 10
15
33
111 - 2
111 - 2
1000
750
1200
1000
7:1
3:1
M6 x 40
90
225
37.0
40.0
66.0
47
23,7 - 26
20 - 27,5
28
51
110
14.0
M6
184.0
Ø 6
6 x 10
19
54
111 - 3
111 - 3
2300
1250
2500
1350
8:1
4:1
M8 x 50
90
340
39.5
46.5
68.0
42
25.5
24 - 32,5
34
61
136
14.0
M8
215.0
Ø 6
7 x 11,5
25
53
111 - 4
111 - 4
3500
1800
3650
2000
9:1
4:1
M10 x 70
90
810
58.0
60.0
100.0
73
41.5
36 - 43
45
82
175
19.0
M10
296.0
Ø 8,5
9 x 12,5
27
83
111 - 5
111 - 5
4500
2000
5000
2125
10:1
5:1
M12 x 80
90
1520
75.0
66.0
129.0
92
42 - 53
42
55
104
218
25.5
M12
345.0
Ø 10
10 x 15,5
37
107
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청