피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
Outside diameter 82 - Single Disk-type Flexible Coupling
KUNLONG
Coupling series
Single Disk-type Flexible Coupling
Double Disk-type Flexible Coupling
Single Disk-type Flexible Coupling
Powered by
CAD모델 선택
{kunlong/sg7/sg7_mplzq/sg7_dj_1/sg7_5wp/sg7_5_82wp.prj},{NB=SG7-5-82-24-25-98WP},{D1=24},{T1=3.300},{B1=8.000},{K1=},{D2=25},{T2=3.300},{B2=8.000},{K2=},{TS=25.0},{RT=80},{MT=160},{MS=6000},{RRO=0.02},{TT=2.0},{EP=±0.3},{ML=主体铝合金、不锈钢膜片},{FH=喷砂阳极},{WT=750},{USE=常用于自动化伺服电机、步进电机的连接},{RS=特殊规格可以按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定做},{TD=高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差;顺时针和逆时针回转特性完全相同}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
D1
D1 minor diameter
ⁿ/ₐ
D2
D2 major diameter
ⁿ/ₐ
IN
Item No
ⁿ/ₐ
TS
Tighten the strength
[N.m]
RT
Rated torque
[N.m]
MT
Maximum Torque
[N.m]
MS
Max Speed
[prm]
RRO
[mm]
TT
Tilting Tolerance
[°]
EP
End-Play
[mm]
ML
Matetial
ⁿ/ₐ
FH
Finish
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[g]
USE
Application
ⁿ/ₐ
RS
Remarks
ⁿ/ₐ
TD
Features
ⁿ/ₐ
SG7-5-82-20-20-98WP
20
20
SG7-5-82-20-20-98WP
25.0
80
160
6000
0.02
2.0
±0.3
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
750
Servo motor,Stepper motor...
Special specification can...
Excellent response and hi...
SG7-5-82-20-24-98WP
20
24
SG7-5-82-20-24-98WP
25.0
80
160
6000
0.02
2.0
±0.3
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
750
Servo motor,Stepper motor...
Special specification can...
Excellent response and hi...
SG7-5-82-20-25-98WP
20
25
SG7-5-82-20-25-98WP
25.0
80
160
6000
0.02
2.0
±0.3
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
750
Servo motor,Stepper motor...
Special specification can...
Excellent response and hi...
SG7-5-82-20-28-98WP
20
28
SG7-5-82-20-28-98WP
25.0
80
160
6000
0.02
2.0
±0.3
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
750
Servo motor,Stepper motor...
Special specification can...
Excellent response and hi...
SG7-5-82-20-30-98WP
20
30
SG7-5-82-20-30-98WP
25.0
80
160
6000
0.02
2.0
±0.3
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
750
Servo motor,Stepper motor...
Special specification can...
Excellent response and hi...
SG7-5-82-24-24-98WP
24
24
SG7-5-82-24-24-98WP
25.0
80
160
6000
0.02
2.0
±0.3
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
750
Servo motor,Stepper motor...
Special specification can...
Excellent response and hi...
SG7-5-82-24-25-98WP
24
25
SG7-5-82-24-25-98WP
25.0
80
160
6000
0.02
2.0
±0.3
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
750
Servo motor,Stepper motor...
Special specification can...
Excellent response and hi...
SG7-5-82-24-28-98WP
24
28
SG7-5-82-24-28-98WP
25.0
80
160
6000
0.02
2.0
±0.3
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
750
Servo motor,Stepper motor...
Special specification can...
Excellent response and hi...
SG7-5-82-24-30-98WP
24
30
SG7-5-82-24-30-98WP
25.0
80
160
6000
0.02
2.0
±0.3
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
750
Servo motor,Stepper motor...
Special specification can...
Excellent response and hi...
SG7-5-82-25-25-98WP
25
25
SG7-5-82-25-25-98WP
25.0
80
160
6000
0.02
2.0
±0.3
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
750
Servo motor,Stepper motor...
Special specification can...
Excellent response and hi...
SG7-5-82-25-28-98WP
25
28
SG7-5-82-25-28-98WP
25.0
80
160
6000
0.02
2.0
±0.3
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
750
Servo motor,Stepper motor...
Special specification can...
Excellent response and hi...
SG7-5-82-25-30-98WP
25
30
SG7-5-82-25-30-98WP
25.0
80
160
6000
0.02
2.0
±0.3
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
750
Servo motor,Stepper motor...
Special specification can...
Excellent response and hi...
SG7-5-82-28-28-98WP
28
28
SG7-5-82-28-28-98WP
25.0
80
160
6000
0.02
2.0
±0.3
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
750
Servo motor,Stepper motor...
Special specification can...
Excellent response and hi...
SG7-5-82-28-30-98WP
28
30
SG7-5-82-28-30-98WP
25.0
80
160
6000
0.02
2.0
±0.3
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
750
Servo motor,Stepper motor...
Special specification can...
Excellent response and hi...
SG7-5-82-30-30-98WP
30
30
SG7-5-82-30-30-98WP
25.0
80
160
6000
0.02
2.0
±0.3
Aluminum Alloy,Stainless ...
Sandblasting Anodizing
750
Servo motor,Stepper motor...
Special specification can...
Excellent response and hi...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청