피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
Outside diameter 95 - Curved Jaw-type Coupling
KUNLONG
Coupling series
Curved Jaw-type Coupling
Powered by
CAD모델 선택
{kunlong/sg7/sg7_10c/sg7_10_c95.prj},{NB=SG7-10-C95-38-38-126},{D1=38},{T1=3.300},{B1=10.000},{K1=},{D2=38},{T2=3.300},{B2=10.000},{K2=},{TS=15},{RT=260.0},{MT=520.0},{MS=6000},{RRO=0.03},{TT=1.0},{EP=±1},{ML=主体铝合金、胶垫PTU},{FH=阳极银色},{WT=1800},{USE=常用于数控机床和伺服电机联接},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定做},{TD=中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差;抗油与电气绝缘;顺时针与逆时针回转特性完全相同;有两种不同硬度弹性体;定位螺丝固定}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D1
D1 minor diameter
ⁿ/ₐ
D2
D2 major diameter
ⁿ/ₐ
IN
Item No
ⁿ/ₐ
TS
Tighten the strength
[N.m]
RT
Rated torque
[N.m]
MT
Maximum Torque
[N.m]
MS
Max Speed
[prm]
RRO
[mm]
TT
Tilting Tolerance
[°]
EP
End-Play
[mm]
ML
Matetial
ⁿ/ₐ
FH
Finish
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[g]
USE
Application
ⁿ/ₐ
RS
Remarks
ⁿ/ₐ
TD
Features
ⁿ/ₐ
SG7-10-C95-30-30-126
30
30
SG7-10-C95-30-30-126
15
260.0
520.0
6000
0.03
1.0
±1
Aluminum Alloy,PTU
Silver Anodizing
1800
Used for CNC machine and ...
The moment ofinertia and ...
Coupling assembled by pre...
SG7-10-C95-30-35-126
30
35
SG7-10-C95-30-35-126
15
260.0
520.0
6000
0.03
1.0
±1
Aluminum Alloy,PTU
Silver Anodizing
1800
Used for CNC machine and ...
The moment ofinertia and ...
Coupling assembled by pre...
SG7-10-C95-30-38-126
30
38
SG7-10-C95-30-38-126
15
260.0
520.0
6000
0.03
1.0
±1
Aluminum Alloy,PTU
Silver Anodizing
1800
Used for CNC machine and ...
The moment ofinertia and ...
Coupling assembled by pre...
SG7-10-C95-30-40-126
30
40
SG7-10-C95-30-40-126
15
260.0
520.0
6000
0.03
1.0
±1
Aluminum Alloy,PTU
Silver Anodizing
1800
Used for CNC machine and ...
The moment ofinertia and ...
Coupling assembled by pre...
SG7-10-C95-30-45-126
30
45
SG7-10-C95-30-45-126
15
260.0
520.0
6000
0.03
1.0
±1
Aluminum Alloy,PTU
Silver Anodizing
1800
Used for CNC machine and ...
The moment ofinertia and ...
Coupling assembled by pre...
SG7-10-C95-30-50-126
30
50
SG7-10-C95-30-50-126
15
260.0
520.0
6000
0.03
1.0
±1
Aluminum Alloy,PTU
Silver Anodizing
1800
Used for CNC machine and ...
The moment ofinertia and ...
Coupling assembled by pre...
SG7-10-C95-30-55-126
30
55
SG7-10-C95-30-55-126
15
260.0
520.0
6000
0.03
1.0
±1
Aluminum Alloy,PTU
Silver Anodizing
1800
Used for CNC machine and ...
The moment ofinertia and ...
Coupling assembled by pre...
SG7-10-C95-35-35-126
35
35
SG7-10-C95-35-35-126
15
260.0
520.0
6000
0.03
1.0
±1
Aluminum Alloy,PTU
Silver Anodizing
1800
Used for CNC machine and ...
The moment ofinertia and ...
Coupling assembled by pre...
SG7-10-C95-35-38-126
35
38
SG7-10-C95-35-38-126
15
260.0
520.0
6000
0.03
1.0
±1
Aluminum Alloy,PTU
Silver Anodizing
1800
Used for CNC machine and ...
The moment ofinertia and ...
Coupling assembled by pre...
SG7-10-C95-35-40-126
35
40
SG7-10-C95-35-40-126
15
260.0
520.0
6000
0.03
1.0
±1
Aluminum Alloy,PTU
Silver Anodizing
1800
Used for CNC machine and ...
The moment ofinertia and ...
Coupling assembled by pre...
SG7-10-C95-35-45-126
35
45
SG7-10-C95-35-45-126
15
260.0
520.0
6000
0.03
1.0
±1
Aluminum Alloy,PTU
Silver Anodizing
1800
Used for CNC machine and ...
The moment ofinertia and ...
Coupling assembled by pre...
SG7-10-C95-35-50-126
35
50
SG7-10-C95-35-50-126
15
260.0
520.0
6000
0.03
1.0
±1
Aluminum Alloy,PTU
Silver Anodizing
1800
Used for CNC machine and ...
The moment ofinertia and ...
Coupling assembled by pre...
SG7-10-C95-35-55-126
35
55
SG7-10-C95-35-55-126
15
260.0
520.0
6000
0.03
1.0
±1
Aluminum Alloy,PTU
Silver Anodizing
1800
Used for CNC machine and ...
The moment ofinertia and ...
Coupling assembled by pre...
SG7-10-C95-38-38-126
38
38
SG7-10-C95-38-38-126
15
260.0
520.0
6000
0.03
1.0
±1
Aluminum Alloy,PTU
Silver Anodizing
1800
Used for CNC machine and ...
The moment ofinertia and ...
Coupling assembled by pre...
SG7-10-C95-38-40-126
38
40
SG7-10-C95-38-40-126
15
260.0
520.0
6000
0.03
1.0
±1
Aluminum Alloy,PTU
Silver Anodizing
1800
Used for CNC machine and ...
The moment ofinertia and ...
Coupling assembled by pre...
SG7-10-C95-38-45-126
38
45
SG7-10-C95-38-45-126
15
260.0
520.0
6000
0.03
1.0
±1
Aluminum Alloy,PTU
Silver Anodizing
1800
Used for CNC machine and ...
The moment ofinertia and ...
Coupling assembled by pre...
SG7-10-C95-38-50-126
38
50
SG7-10-C95-38-50-126
15
260.0
520.0
6000
0.03
1.0
±1
Aluminum Alloy,PTU
Silver Anodizing
1800
Used for CNC machine and ...
The moment ofinertia and ...
Coupling assembled by pre...
SG7-10-C95-38-55-126
38
55
SG7-10-C95-38-55-126
15
260.0
520.0
6000
0.03
1.0
±1
Aluminum Alloy,PTU
Silver Anodizing
1800
Used for CNC machine and ...
The moment ofinertia and ...
Coupling assembled by pre...
SG7-10-C95-40-40-126
40
40
SG7-10-C95-40-40-126
15
260.0
520.0
6000
0.03
1.0
±1
Aluminum Alloy,PTU
Silver Anodizing
1800
Used for CNC machine and ...
The moment ofinertia and ...
Coupling assembled by pre...
SG7-10-C95-40-45-126
40
45
SG7-10-C95-40-45-126
15
260.0
520.0
6000
0.03
1.0
±1
Aluminum Alloy,PTU
Silver Anodizing
1800
Used for CNC machine and ...
The moment ofinertia and ...
Coupling assembled by pre...
SG7-10-C95-40-50-126
40
50
SG7-10-C95-40-50-126
15
260.0
520.0
6000
0.03
1.0
±1
Aluminum Alloy,PTU
Silver Anodizing
1800
Used for CNC machine and ...
The moment ofinertia and ...
Coupling assembled by pre...
SG7-10-C95-40-55-126
40
55
SG7-10-C95-40-55-126
15
260.0
520.0
6000
0.03
1.0
±1
Aluminum Alloy,PTU
Silver Anodizing
1800
Used for CNC machine and ...
The moment ofinertia and ...
Coupling assembled by pre...
SG7-10-C95-45-45-126
45
45
SG7-10-C95-45-45-126
15
260.0
520.0
6000
0.03
1.0
±1
Aluminum Alloy,PTU
Silver Anodizing
1800
Used for CNC machine and ...
The moment ofinertia and ...
Coupling assembled by pre...
SG7-10-C95-45-50-126
45
50
SG7-10-C95-45-50-126
15
260.0
520.0
6000
0.03
1.0
±1
Aluminum Alloy,PTU
Silver Anodizing
1800
Used for CNC machine and ...
The moment ofinertia and ...
Coupling assembled by pre...
SG7-10-C95-45-55-126
45
55
SG7-10-C95-45-55-126
15
260.0
520.0
6000
0.03
1.0
±1
Aluminum Alloy,PTU
Silver Anodizing
1800
Used for CNC machine and ...
The moment ofinertia and ...
Coupling assembled by pre...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청