2.2.2.S.2 ISO - Additional surface qualities analog page DIN 11864-1-A
KST
2. Fittings
2.2.S Aseptic screwed pipe connection DIN 11864-A
2.2.3 S Aseptic liner DIN 11864-1-A
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/steril-verschraubung_din11864-1-a/steril_bundstutzen_11864_1_a/iso_steril_bundstutzen_11864_1_a.prj},{NB=Steril-Bundstutzen DN025 ISO (1.4435, EPDM) 703263 999283},{DN=DN025},{AB=33.7 x 2.0},{A=33.7},{B=29.7},{C=47},{D=48.9},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{WK=1.4435},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{EX=33.700},{P=2.000},{MG1=10.000},{MI=3.000},{MD14=41.000},{AA=33.700},{S=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
ⁿ/ₐ
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
maximum outer diameter
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Additional surface qualit...
DN008
13.5 x 1.6
13.5
10.3
39
21.9
704645
999283
Additional surface qualit...
DN010
17.2 x 1.6
17.2
14.0
39
27.9
704646
999283
Additional surface qualit...
DN015
21.3 x 1.6
21.3
18.1
40
35.9
703261
999283
Additional surface qualit...
DN020
26.9 x 1.6
26.9
23.7
41
42.9
703262
999283
Additional surface qualit...
DN025
33.7 x 2.0
33.7
29.7
47
48.9
703263
999283
Additional surface qualit...
DN032
42.4 x 2.0
42.4
38.4
47
54.9
703264
999283
Additional surface qualit...
DN040
48.3 x 2.0
48.3
44.3
48
66.9
703265
999283
Additional surface qualit...
DN050
60.3 x 2.0
60.3
56.3
62
84.9
703266
999283
Additional surface qualit...
DN065
76.1 x 2.0
76.1
72.1
61
98.9
703267
999283
Additional surface qualit...
DN080
88.9 x 2.3
88.9
84.3
68
118.9
703268
999283
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청