2.6.3.H.2 ISO - Hygienic clamp with collar DIN 11853-3
KST
2. Fittings
2.6.H Hygienic clamp connection DIN 11853-3
2.6.3.H Hygienic clamp with collar DIN 11853-3
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_clampverbindung_din11853_3/hygiene_bundclampstutzen_din11853_3/iso_hy_bundcs_din_11864_3_a.prj},{NB=Hygiene-Bundclampstutzen DN025 ISO (1.4404, EPDM) DIN 11853-3 706593 999277},{DN=DN025},{AB=33.7 x 2.0},{A=33.7},{B=29.7},{C=24.0},{E=50.5},{MAT=1.4404},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=e-poliert = Ra<0.6µm},{D5=42.000},{D11=45.400},{G1=3.500},{LS=10.000},{S=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
E
(Clamp) flange outer diameter
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OFB
Surface condition
[μm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Hygienic clamp with colla...
DN008
13.5 x 1.6
13.5
10.3
22.0
34.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706589
999277
Hygienic clamp with colla...
DN010
17.2 x 1.6
17.2
14.0
22.0
34.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706590
999277
Hygienic clamp with colla...
DN015
21.3 x 1.6
21.3
18.1
22.0
34.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706591
999277
Hygienic clamp with colla...
DN020
26.9 x 1.6
26.9
23.7
22.0
50.5
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706592
999277
Hygienic clamp with colla...
DN025
33.7 x 2.0
33.7
29.7
24.0
50.5
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706593
999277
Hygienic clamp with colla...
DN032
42.4 x 2.0
42.4
38.4
24.0
64.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706594
999277
Hygienic clamp with colla...
DN040
48.3 x 2.0
48.3
44.3
25.0
64.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706595
999277
Hygienic clamp with colla...
DN050
60.3 x 2.0
60.3
56.3
27.0
91.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706596
999277
Hygienic clamp with colla...
DN065
76.1 x 2.0
76.1
72.1
28.5
106.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706597
999277
Hygienic clamp with colla...
DN080
88.9 x 2.3
88.9
84.3
31.0
119.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706598
999277
Hygienic clamp with colla...
DN100
114.3 x 2.3
114.3
109.7
31.0
144.4
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706599
999277
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청