Series 5100 Conveyor roller/idler - Pallet Roller with chain drive 5/8'' - Double Chain Wheel
Kraus
Conveyor rollers
Driven rollers
With chain drive
Powered by
CAD모델 선택
{kraus/conveyor_rollers/driven_rollers/with_chain_drive/5105_series_asmtab.prj},{NB=5103-SV80x2-B20-IGM5x15-110-2600-ZZ000},{GS=5103},{TD=80x2},{TM=SV},{PVC=},{PVCL=0},{FL=},{FL1=0.00},{FL2=0.00},{D=20},{AC=IGM},{AC1=IGM5x15},{AM=B},{LB=2600},{AK=ZZ},{EBL=110},{ETL=45.000},{KEYWORDS=tragrolle,conveyor roller,förderrolle,Stahlförderrolle,Universalförderrolle,Festantriebsförderrolle, rollenbahn,roller,conveyor,förderbandrolle,schwerkraftrolle,förderbandtragrolle,förderbandförderrolle,schwerlastrolle,förderrolle für innenbereich,stahlrolle,steel roller,bandführungsrolle},{EBLX=0},{EBLMIN=199},{PVCMIN=180.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
RO
Tube length
[mm]
RL
Roller length
[mm]
AL
Axle length
[mm]
5103-SV80x2-B20-IGM5x15-1...
5103
35
43
110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청