NN Tapered bore
JTEKT Corporation(Koyo)
Cylindrical roller bearings
Double-row cylindrical roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/cylindrical_roller_bearings/double_row_crb/double_row_crb_nnk_asmtab.prj},{NB=NN3026K},{SERIES=CD},{T=60},{VERS=4.000},{SD=130},{D=200},{B=52},{R=2.0},{ORDER=NN3026K},{NG=2900},{NO=3500},{SR=3.0},{DW=16},{PCD=166.0},{L=16},{ID=156.08},{OD=175.92},{IPOP=9.00},{ST=8-C},{NUM=26},{PPATH=double_row_crb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIES
ⁿ/ₐ
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NG
Limiting speeds (Grease)
[rpm]
NO
Limiting speeds (Oil)
[rpm]
NN3005K
CD
25
47
16
0.6
NN3005K
32.2
30.0
5.20
14000
17000
NN3006K
CD
30
55
19
1.0
NN3006K
46.0
44.1
4.95
12000
14000
NN3007K
CD
35
62
20
1.0
NN3007K
49.1
50.0
5.65
10000
12000
NN3008K
CD
40
68
21
1.0
NN3008K
52.0
55.9
6.35
9100
11000
NN3009K
CD
45
75
23
1.0
NN3009K
67.1
71.9
8.75
8300
9900
NN3010K
CD
50
80
23
1.0
NN3010K
66.4
72.6
8.85
7600
9100
NN3011K
CD
55
90
26
1.1
NN3011K
89.6
101
13.2
6800
8200
NN3012K
CD
60
95
26
1.1
NN3012K
91.6
106
13.9
6400
7700
NN3013K
CD
65
100
26
1.1
NN3013K
93.6
111
14.6
6000
7200
NN3014K
CD
70
110
30
1.1
NN3014K
122
148
20.6
5500
6500
NN3015K
CD
75
115
30
1.1
NN3015K
124
155
21.5
5200
6200
NN3016K
CD
80
125
34
1.1
NN3016K
149
186
26.6
4800
5800
NN3017K
CD
85
130
34
1.1
NN3017K
152
194
27.3
4600
5500
NN3018K
CD
90
140
37
1.5
NN3018K
179
228
29.3
4200
5100
NN3019K
CD
95
145
37
1.5
NN3019K
188
246
31.3
4100
4900
NN3020K
CD
100
150
37
1.5
NN3020K
196
265
33.3
3900
4700
NN3021K
CD
105
160
41
2.0
NN3021K
247
322
42.5
3700
4400
NN3022K
CD
110
170
45
2.0
NN3022K
278
361
47.9
3500
4200
NN3024K
CD
120
180
46
2.0
NN3024K
291
392
51.1
3200
3900
NN3026K
CD
130
200
52
2.0
NN3026K
356
476
57.7
2900
3500
NN3028K
CD
140
210
53
2.0
NN3028K
372
516
61.5
2700
3300
NN3030K
CD
150
225
56
2.1
NN3030K
418
587
70.1
2500
3000
NN3032K
CD
160
240
60
2.1
NN3032K
499
695
79.6
2400
2800
NN3034K
CD
170
260
67
2.1
NN3034K
592
824
105
2200
2600
NN3036K
CD
180
280
74
2.1
NN3036K
705
958
118
2000
2400
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청